ecomatmobile Basic –conectar, activar, trabalhar.

ecomat<em>mobile</em> Basic –conectar, activar, trabalhar.

Automatizar máquinas de trabalho móveis – de forma simples, modular e optimizada em termos de custos.

  • Montagem simples graças ao conceito mecânico em perfeita sintonia.
  • Conexão de sensores e actuadores sem cablagem externa adicional.
  • Indicação de mensagens do sistema e visualização das funções da máquina.
  • Potentes interfaces CAN para uma grande variedade de tarefas de comunicação.
  • Livremente programável com CoDeSys conforme IEC 61131-3.
ecomatmobile Basic
Muitas aplicações móveis pequenas e compactas colocam exigências muito maiores às tarefas de comando. Até agora não estavam disponíveis comandos de pequenas dimensões, modulares, móveis e com custo optimizado. Partindo de um estudo de mercado exaustivo, a ifm electronic desenvolveu um sistema de controle com estas características. O resultado: ecomatmobile Basic. O ecomatmobile Basic é constituído por três componentes perfeitamente combinados entre si: BasicRelay, BasicController, BasicDisplay. O sistema de controle ecomatmobile Basic tem uma estrutura modular, é fácil de montar, operar e tem um custo em conta. Além de funções puramente de controlo, oferece também soluções para cablagem e protecção. Adicionalmente, um módulo de visualização gráfico permite a indicação de mensagens do sistema e instrumentos de indicação simples.

BasicRelay

CR0421 - Unidade basica de relé, Entradas para 6 relés automotivos e 10 fusíveis automotivos (6,3 mm), 2 Trilhos de alimentação e 6 Distribuidoras de energia, livremente cabeável

Acessórios

EC0457 - Conjunto de contatos, para unidade básica de relé CR0421, cableável, para cabeação completa e uma unidade básica de relé
EC0401 - tampa, para Controldaro básico CR040x e Unidade básica de relé CR042x, incl. Vedação do cabo

BasicController

CR0403 - Controlador básico, 12 entradas / 12 saídas, 2 Interfaces CAN, Funções de saída / entrada configuráveis, Programação conforme IEC 61131-3

Kit didáctico

EC0400 - Starter Set ecomatmobile Basic

Acessórios

EC0401 - tampa, para Controldaro básico CR040x e Unidade básica de relé CR042x, incl. Vedação do cabo
EC0402 - tampa, para Controlador básico CR040x, Displayaufnahme para IHM básica CR0451, incl. Vedação do cabo
EC0456 - Conjunto de plugues/conectores, para Controlador básico CR040x, cableável, Contatos e Kontakte und Kontakt-Gehäuse zur Vollbelegung eines BasicControllers
EC2113 - cabo do adaptador, para Interface CAN CANfox, Adaptadores CAN: Conector macho DIN, 6 pinos / Conector macho M12, 5 pinos, Adaptadores RS-232: Conector macho DIN, 6 pinos / Conector macho Sub-D, 9 pinos, comprimento do cabo 1 m
CP9006 - Software de programação CoDeSys, para configuração, programação e diagnóstico de sistemas de controle ifm, Versão em Alemão, incl. "software, ferramentas e documentação" DVD
CP9008 - Software de programação CoDeSys, para configuração, programação e diagnóstico de sistemas de controle ifm, Versão em Inglês, incl. "software, ferramentas e documentação" DVD

BasicDisplay

CR0451 - IHM básica, 2,8" monitor colorido, 5 teclas de função iluminadas livremente programáveis, Interruptor de balancim para função de cursor, interface CAN, Programação conforme IEC 61131-3, 8...32 V DC, conectores M12

Acessórios

EC0457 - Conjunto de contatos, para unidade básica de relé CR0421, cableável, para cabeação completa e uma unidade básica de relé
EC0453 - Jumper, cableado, para 2 controladores básicos CR040x e 1 IHM básica CR0451, interface CAN, Fonte de alimentação, Temperatura ambiente -40...85 °C, cabo PVC
EC2113 - cabo do adaptador, para Interface CAN CANfox, Adaptadores CAN: Conector macho DIN, 6 pinos / Conector macho M12, 5 pinos, Adaptadores RS-232: Conector macho DIN, 6 pinos / Conector macho Sub-D, 9 pinos, comprimento do cabo 1 m
CP9006 - Software de programação CoDeSys, para configuração, programação e diagnóstico de sistemas de controle ifm, Versão em Alemão, incl. "software, ferramentas e documentação" DVD
CP9008 - Software de programação CoDeSys, para configuração, programação e diagnóstico de sistemas de controle ifm, Versão em Inglês, incl. "software, ferramentas e documentação" DVD

Boletim atual