ecolink M8, conector ideal para a área de higiene e locais húmidos.
O conector seguro mesmo em aplicações complexas.
- Vedação de perfil inovadora para o maior grau de protecção.
- Vedação ideal mesmo na montagem sem ferramentas.
- Conector conforme a norma M8 (EN 61076).
- Materiais de alta qualidade para uma alta produtividade nos sistemas.
- Aprovação UL/CSA em preparação.
ecolink M8 para aplicações complexas
A maior parte das aplicações exige soluções especiais. O sucesso duradouro fica garantido pelo uso exclusivo de materiais de alta qualidade, por processos de produção seguros e por uma montagem perfeita. A inovadora vedação de perfil veda tanto de forma radial como axial e garante assim uma elevada protecção. A montagem e a desmontagem ocorrem sem ferramentas. A protecção contra vibrações de acção assimétrica fixa a porca de capa na sua posição, garantindo uma vedação duradoura e perfeita. Materiais de alta qualidade especialmente seleccionados para a aplicação e um controlo intenso durante e após o fabrico garantem o mais alto standard de qualidade.
Aplicações:
áreas húmidas e higiénicas na indústria alimentar.