ecolink M8, a união segura mesmo em aplicações complexas.
Da automação industrial até a indústria de ferramentas.
- Conector conforme a norma M8 (EN 61076).
- Vedação ideal mesmo na montagem sem ferramentas.
- Vedação de perfil para elevada protecção.
- Protecção da porca contra choque e vibração com contorno de dente de serra.
- LEDs bem visíveis mesmo com alta incidência de luz.
ecolink M8 para aplicações complexas
A maior parte das aplicações exige soluções especiais.
O sucesso duradouro fica garantido pelo uso exclusivo de materiais de alta qualidade, por processos de produção
seguros e por uma montagem perfeita.
A inovadora vedação de perfil veda tanto de forma radial como axial e garante assim uma elevada protecção. A
montagem e a desmontagem ocorrem sem ferramentas.
A protecção contra vibrações de acção assimétrica fixa a porca de capa na sua posição, garantindo uma vedação
duradoura e perfeita.
Materiais de alta qualidade especialmente seleccionados para a aplicação e um controlo intenso durante e após o
fabrico garantem o mais alto standard de qualidade.
ecolink –
Uma nova dimensão na técnica de ligação.
Aplicações:
Automação industrial, indústria de ferramentas, construção de máquinas e hidráulica