Monitorização permanente de vibrações.

Monitorização permanente de vibrações.

Transmissor de vibrações de aço inoxidável.

  • Monitorização permanente de oscilações de acordo com a norma ISO 10816.
  • Técnica de ligação de 2 condutores.
  • Saída de corrente 4...20 mA.
  • Valor efectivo V (true rms) Monitorização da vibração total.
  • Caixa de metal resistente, com elevada protecção.
Sensor
O transmissor de vibrações do modelo VT monitoriza máquinas e sistemas de acordo com a norma ISO 10816. O sensor mede a velocidade de oscilação efectiva (true rms) numa superfície de componente não rotativa. Transmite o valor característico como sinal de corrente (4...20 mA) ao sistema de comando de processos.
Campo de aplicação
A construção resistente, a elevada protecção e a gama de temperatura máxima de 105 °C permitem a utilização em condições adversas.
Colocação em funcionamento
A colocação em funcionamento do aparelho é fácil, não carecendo de um software de parametrização adicional.
Transmissor de vibrações VT
Monitorização do estado de vibração geral de máquinas e sistemas de acordo com a norma ISO 10816. Ligação do dispositivo via conector M12.

VTV122 - Transmissores de vibração, Transmissor de vibrações Vrms conforme ISO 10816, Ligação com conector M12 Transmissores de vibração de acordo com ISO 10816 Intervalo de medição veff: 0...25 mm/s saída analógica 4...20 mA, IP 69K, Temperatura ambiente -30...125 °C, conectores M12, 4...20 mA analógico

Conectores e caixas de distribuição (encomendar separadamente)

EVT010 - Ficha de ligação, recto, sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícias, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 5 m cabo PVC
EVT011 - Ficha de ligação, recto, sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícias, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 10 m cabo PVC
EVT012 - Ficha de ligação, recto, sem silicone, Contatos dourados, –, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícias, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 25 m cabo PVC
EVM002 - Ficha de ligação, recto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, 5 m cabo PUR
EVM003 - Ficha de ligação, recto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, –, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, 10 m cabo PUR

Boletim atual