Transmissor de nível LR9020 com invólucro hermeticamente fechado e parametrização IO-Link.

Transmissor de nível LR9020 com invólucro hermeticamente fechado e parametrização IO-Link.

Medição contínua de nível de enchimento com saída analógica e IO-Link.

  • Saída analógica, saída de comutação e transmissão dos valores do processo via IO-Link.
  • Parametrização confortável através de IO-Link com PC ou IO-Link-Master.
  • Comprimentos da haste de 10...160 cm.
  • O comprimento da haste pode ser encurtado, se necessário.
  • Forma compacta para montagem em locais estreitos.
Robusto e confiável
O LR9020 resiste a condições ambientais adversas ou limpeza com alta pressão. Sua forma compacta permite sua montagem em ambientes estreitos. A comunicação digital IO-Link evita grandezas interferentes na transmissão de valores de medição.
Modulando para o sucesso
Através da possibilidade de encurtar ou trocar a haste da sonda, o LR reduz a necessidade de estoque e facilita a troca.
Conforto no ajuste
O usuário já pode configurar os parâmetros do sensor no PC, via IO-Link, ainda antes da montagem. O registro de dados da parametrização pode ser copiado para outros sensores, por exemplo, para sistemas do mesmo tipo.

Conector de encaixe M12
Função de saída 1 x NO/NC programável / 1 x analógica 4...20 mA / 0...10 V · 4 condutores DC PNP


LR9020 - sensor de nível electrônico, Conexão de processo: G ¾ A, Aplicações: Refrigerantes lubrificantes à base de água, óleos, meios à base de óleo, águar, meios similares à água, Guia de onda radar, Carcaça com rotação de 360° livremente, Interface de comunicação: IO-Link 1.1, IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12 (conforme EN 61076-2-101)

Haste da sonda V2A (1.4305)


E43203 - Sonda, comprimento de prova 240 mm
E43226 - Sonda, comprimento de prova 300 mm
E43204 - Sonda, comprimento de prova 450 mm
E43227 - Sonda, comprimento de prova 500 mm
E43205 - Sonda, comprimento de prova 700 mm
E43207 - Sonda, comprimento de prova 1000 mm
E43208 - Sonda, comprimento de prova 1200 mm
E43209 - Sonda, comprimento de prova 1400 mm
E43210 - Sonda, comprimento de prova 1600 mm

Tubos coaxiais V2A (1.4305)


E43211 - Tubo coaxial, Comprimento 240 mm
E43228 - Tubo coaxial, Comprimento 300 mm
E43212 - Tubo coaxial, Comprimento 450 mm
E43229 - Tubo coaxial, Comprimento 500 mm
E43213 - Tubo coaxial, Comprimento 700 mm
E43214 - Tubo coaxial, Comprimento 1000 mm
E43215 - Tubo coaxial, Comprimento 1200 mm
E43216 - Tubo coaxial, Comprimento 1400 mm
E43217 - Tubo coaxial, Comprimento 1600 mm
E43218 - Tubo coaxial, Comprimento 450 mm
E43219 - Tubo coaxial, Comprimento 700 mm
E43220 - Tubo coaxial, Comprimento 1000 mm
E43221 - Tubo coaxial, Comprimento 1600 mm

Placas de flange


E43201 - flange de fixação, conforme DIN 24557, Temperatura ambiente 0...80 °C
E43206 - flange de fixação, conforme DIN 24557, Temperatura ambiente 0...80 °C
E43202 - flange de fixação

Sistemas de conectores


EVC004 - Ficha de ligação, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR
EVC005 - Ficha de ligação, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR
EVC007 - Ficha de ligação, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, com LED, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR
EVC008 - Ficha de ligação, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, com LED, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR
E11231 - Ficha de ligação, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 2 m cabo PUR
E11232 - Ficha de ligação, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cabo PUR

Boletim atual