O primeiro manómetro totalmente electrónico com ligação G ½

O primeiro manómetro totalmente electrónico com ligação G ½

…agora com ligação manómetro G ½ e gamas de medição suplementares.

  • Funcionamento seguro graças uma melhor legibilidade e o display electrónico com ponteiro.
  • Display ajustável com rampa LED para indicação dos pontos de comutação.
  • Função de saida programáveis via display LED e teclas ópticas tácteis.
  • Ligação manómetro G1/2 ou ligação processo G1 rasante.
  • Gama de pressão suplementar: 100 bares e 250 bares (400 bares em preparação)
Manómetro electrónico PG
Em muitas indústrias, os manómetros mecânicos são frequentemente utilizados pela sua boa legibilidade. O manómetro electrónico da gama PG combina a boa legibilidade do display de um manómetro com as vantagens de um sensor de pressão electrónico, por exemplo a saída de comutação e a saída analógica programáveis (com escala), a alta protecção contra as sobrecargas bem como a compensação electrónica da temperatura integrada. A rampa LED indica os limites de comutação e descomutação, a tendência e – se houver - os limites de flutuação de pressões dinâmicas. O controlo do ponteiro é realizado via motor passo a passo, que fez as provas inúmeras vezes no sector automóvel (taquímetro). Fora de tensão, o ponteiro não é visível.

Manómetro com ligação processo G ½ função de saída PNP/NPN normalmente fechado/normalmente aberto + saida analógica programável

PG2451 - Sensor de pressão digital com display analógico, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -20...80 °C, Range: 0...250 bar, conectores M12
PG2452 - Sensor de pressão digital com display analógico, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -20...80 °C, Range: 0...100 bar, conectores M12
PG2453 - Sensor de pressão digital com display analógico, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -20...80 °C, Range: -1...25 bar, conectores M12
PG2454 - Sensor de pressão digital com display analógico, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -20...80 °C, Range: -1...10 bar, conectores M12
PG2456 - Sensor de pressão digital com display analógico, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -20...80 °C, Range: -0,13...2,5 bar, conectores M12
PG2457 - Sensor de pressão digital com display analógico, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -20...80 °C, Range: -0,05...1 bar, conectores M12
PG2458 - Sensor de pressão digital com display analógico, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -20...80 °C, Range: -0,01...0,25 bar, conectores M12
PG2489 - Sensor de pressão digital com display analógico, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -20...80 °C, Range: -0,01...0,1 bar, conectores M12

Manómetro encastrado com ligação process G 1…função de saída PNP/NPN normalmente fechado/normalmente aberto + saída analógica programável

PG2793 - Sensor de pressão digital com display analógico, indicado para todos prozessos CIP- e SIP comuns, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -1...25 bar, conectores M12
PG2794 - Sensor de pressão digital com display analógico, indicado para todos prozessos CIP- e SIP comuns, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -1...10 bar, conectores M12
PG2795 - Sensor de pressão digital com display analógico, indicado para todos prozessos CIP- e SIP comuns, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -1...4 bar, conectores M12
PG2796 - Sensor de pressão digital com display analógico, indicado para todos prozessos CIP- e SIP comuns, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -0,12...2,5 bar, conectores M12
PG2797 - Sensor de pressão digital com display analógico, indicado para todos prozessos CIP- e SIP comuns, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -0,05...1 bar, conectores M12
PG2798 - Sensor de pressão digital com display analógico, indicado para todos prozessos CIP- e SIP comuns, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -0,01...0,25 bar, conectores M12
PG2799 - Sensor de pressão digital com display analógico, indicado para todos prozessos CIP- e SIP comuns, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -1...1 bar, conectores M12
PG2789 - Sensor de pressão digital com display analógico, indicado para todos prozessos CIP- e SIP comuns, Display analógico 0...350° rotacional, Resolução 0,25%, Ponteiro não visível quando a unidade está desconectada, DC PNP/NPN, display analógico, 4 dígitos de display alfanuméricos, 2 Saída, OUT1 = Saída de comutação, OUT2 = Saída analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Range: -0,01...0,1 bar, conectores M12