Detector de cores alta resolução a preço competitivo na caixa compacta O5
Abuse da cor! É uma boa oportunidade
- Reconhecimento, divisão e controlo de objectos pelas suas cores.
- Funcionamento rápido e económico devido à aprendizagem por tecla.
- 5 níveis de tolerância seleccionáveis. Até as nuances de cor são reconhecidas.
- Alta frequência de comutação de 2000 Hz.
- Grande selecção de acessórios de montagem.
A cor faz a diferença
Nos processos industriais muito automatizados, a cor é muitas vezes um critério de selecção de reconhecimento, a separação ou o controlo de diferentes produtos. A própria cor dos produtos, das embalagens, etiquetas ou das impressões podem ser reconhecidas precisamente por detectores de cores electrónicos.
Funcionamento fácil
Graças à função Teach, o detector é ajustado à cor a detectar por um só carregamento na tecla. Com a ajuda dos cinco níveis de tolerância seleccionáveis, mesmo com pouca nuance de cor elas podem ser distinguidas. O estado de saída auto detectado regula a saída de comutação do detector automaticamente no modo PNP ou NPN.
Aplicações:
Reconhecimento de marcas ou aplicações de separação na indústria de embalagem, do papel e na impressão.