A gama de fontes de alimentação 24 V - agora está completa! Deseja mais informações sobre este produto? Nós ligamos para você
Modelos estreitos com elevado nível de eficiência de 3,3 até 20 A.
- Modelo especialmente compacto.
- Elevado nível de eficiência, aquecimento reduzido do painel elétrico.
- Altas reservas de potência.
- Desligamento seguro de disjuntores em caso de curto-circuito.
- Corrente de arranque reduzida.
Eficiente e confiável.
Graças a tecnologias inovadoras, as novas fontes de alimentação ifm requerem nitidamente menos espaço no painel elétrico, em comparação com as fontes de alimentação habituais. Mais uma vantagem da concepção eficaz é o nível de eficiência bem acima da média, de até 94 %.
Isto economiza custos energéticos e reduz o calor irradiado no painel elétrico. No desenvolvimento das fontes de alimentação deu-se especial importância a um dimensionamento suficiente dos componentes, para possibilitar uma operação contínua mesmo nos limites da especificação.
Daí resulta um excelente valor MTBF de aproximadamente 1,4 milhões de horas.
Além disso as fontes de alimentação ifm oferecem suficientes reservas de potência, para cobrir de forma confiável picos de corrente breves.
Fontes de alimentação chaveadas 24 V-DC para montagem no painel elétrico
Gama de fontes de alimentação AS-Interface de 2,8 a 8 A