200° em menos de 2 s : Transmissor de temperatura mais rápido e higiênico
Forma compacta com tempo de resposta excelente e faixa de medição ampliada.
- Faixa de medição de -50...200 °C, escalonável via IO-Link 1.1.
- Tempo de resposta muito rápido: T05 / T09 = < 0,5 s / < 2 s.
- LED para a visualização do estado operacional.
- Variantes com diversas conexões higiênicas para o processo.
- Diversos comprimentos de montagem entre 25...150 mm.
Analógico e IO-Link
O transmissor de temperatura possui uma saída analógica de 4...20 mA. A parametrização é efetuada através da interface IO-Link integrada. Rápido e preciso
O elemento de medição Pt1000 da classe A atinge uma alta precisão com a calibração de fábrica. Junto à ampla faixa de medição, destaca-se especialmente o excelente tempo de resposta. O sensor adequa-se assim para processos altamente precisos e rápidos em ambiente higiênico. Transparente e flexível
Um LED bem visível sinaliza a disponibilidade operacional. Uma forma compacta, conexões do processo integrada e diversos comprimentos das hastes tornam a montagem simples e flexível.