Produtos
![]() | Comunicação industrialIO-Link master para áreas higiênicas Especialmente para a aplicação segura em áreas úmidas da indústria alimentícia |
![]() | Comunicação industrialRobusto IO-Link master Módulos de barramento de campo com ligação segura para a conexão de sensores inteligentes |
![]() | Sensores de posição Forma de construção O1D com tecnologia PMD Utilizável em aplicações com supressão de fundo |
![]() | Processamento industrial de imagens 3D sensors for mobile machines - True 3D vision sensor True 3D vision sensor |
![]() | Sensores de posiçãoNew pressure-resistant position sensors Sensors for pressure up to 500 bar for steel detection |
![]() | Fontes de alimentação / acessórios Fusível eletrônico Proteção de circuito confiável, com função de monitoramento para o circuito secundário de 24 V |
![]() | Sensores de posiçãoIndicação de sinal para o ponto de comutação capacitivo perfeito Com o nosso sensor, o ponto de comutação correto está sempre no centro |
![]() | Sensores de posiçãoIndicação de sinal para o ponto de comutação capacitivo perfeito Com o nosso sensor, o ponto de comutação correto está sempre no centro |
![]() | Sensores de posiçãoSensores indutivos Kplus para a automação industrial com fator de redução 1 Uma distância de comutação para todos os metais |
![]() | Sensores de posiçãoSensores ultrassônicos compactos Detecção de objetos para grandes alcances de detecção e superfícies difíceis |
![]() | Sensores de posiçãoOuçam bem: Os novos sensores ultrassônicos Detecção de objetos para grandes alcances de detecção e superfícies difíceis |
![]() | Comunicação industrial Display IO-Link: Valores de processo em vista. Maior transparência da instalação e informações de serviço no local. |
![]() | Sensores de posiçãoSensores Kplus resistentes a campos magnéticos para a área de soldagem Uma distância de comutação para áreas de soldagem |
![]() | Sensores de posiçãoUma distância de comutação para todos os metais Sensores indutivos Kplus para a automação industrial com fator de redução 1 |
![]() | Sensores de posiçãoPMD O5D – agora também com classe laser 1. PMDLine de primeira classe. |
![]() | Sensores para processoPressure transmitters with M12, AMP or DEUTSCH connector for mobile applications Small and cost-optimised for mobile machines |
![]() | Sensores de posiçãoPequenos sensores fotoelétricos compactos agora também como variantes com IO-Link. O6 wetline fala agora também IO-Link. |
![]() | Comunicação industrial Sinopse das ideias e vantagens mais importantes de IO-Link IO-Link – a interface padrão para sensores inteligentes. |
![]() | Comunicação industrial Comunicação simples com o CLP e paralela com o LINERECORDER SMARTOBSERVER*. Módulo IO-Link Master de 8 portas com LINERECORDER AGENT integrado. |
![]() | Cabos e conectores Distribuidor ecolink M12, a conexão segura mesmo para aplicações difíceis. Da automação industrial até a fabricação de ferramentas. |
![]() | Comunicação industrial IO-Link-Master 8 portas: Completando as lacunas no campo. Conexão de sensores IO-Link em todos os barramentos de campo. |
![]() | Processamento industrial de imagensCâmera 3D de alta resolução para integração inovadora de Vision. Detectar qualquer cena em tempo real e tridimensional. |
![]() | Sensores para controle de movimento Unidades de avaliação para a regulação de nível de envelhecimento com um ou dois sensores. Regulação simples de níveis de enchimento. |
![]() | Sensores para controle de movimento Amplificadores de comutação para conversão de sinais de sensores em redes AC. Os sinais dos sensores acionam relés. |
![]() | Sensores para processo Transmissor de nível LR9020 com invólucro hermeticamente fechado e parametrização IO-Link. Medição contínua de nível de enchimento com saída analógica e IO-Link. |
![]() | Sistemas de identificação Multicode Reader com reconhecimento de texto e compatibilidade industrial Funções ampliadas em todos os Multicode Readers da ifm. |
![]() | Sistemas de identificação RFID para máquinas móveis Tudo em um único aparelho: antena, avaliação e interface CANopen. |
![]() | Tecnologia de segurança Controlador de rotação seguro para a conexão de sensores de posição padrão. Monitoramento seguro de rotação muito baixa. |
![]() | Comunicação industrial LINERECORDER SENSOR 4.0 – Software de parametrização para sensores IO-Link. Parametrização e visualização uniforme para todos os sensores da ifm com compatibilidade IO-Link. |
![]() | Monitoramento do estado de máquinas / manutenção preditiva Datenlogger flexível para valores de vibração e do processo. Funções ampliadas para a parametrização de 6 entradas. |






Comunicação industrial