Descubra as nossas mais recentes inovações e produtos de hardware e software comprovados para uma digitalização eficaz na Hannover Messe 2024 - do sensor à nuvem!
Peça já o seu bilheteCom uma tecnologia de automação fiável e inovadora, apoiamos os nossos clientes no desenvolvimento de robôs industriais fixos e móveis preparados para o futuro. Junte-se a nós no desenvolvimento da fábrica digital do futuro.
Saiba maisUm componente com apenas alguns milímetros é essencial para garantir que a tesoura possa ser ajustada com precisão para uma utilização confortável. Na fábrica de Gardena, perto de Ulm, os sensores de visão da ifm garantem a instalação correcta.
Saiba mais!A KHS confia no mestre IO-Link e na tecnologia de sensores da ifm
Saiba mais!Experimente a nova facilidade de parametrização IO-Link com o nosso software gratuito moneo configure free: reconhecimento automático de dispositivos, fácil gerenciamento de conjunto de dados e muito mais.
Faça já o download gratuito do moneo configure2,8% de desconto adicional sobre encomendas colocadas online
as vantagens da loja online ifm