|  |
| |
|
|
|
|
|
Detector de oscilações compacto com saída para transmissor e comutação. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Simples: protecção permanente das máquinas.
- Monitorização permanente de oscilações de acordo com a norma ISO 10816.
- Saída com ponto de comutação ajustável e actuação retardada.
- Sinal de transmissor 4...20 mA para a indicação directa no painel de comando.
- Display LED no aparelho.
- Ajuste simples com dois anéis de ajuste que se podem ler de forma ideal.
Monitoração permanente de oscilações O detector de oscilações electrónico do modelo VK monitoriza online o estado de oscilação geral de máquinas e sistemas de acordo com a norma DIN ISO 10816. O sensor mede a velocidade de oscilação efectiva numa superfície de componente não rotativa. Ao ultrapassar um valor limite ajustável, o aparelho activa o alarme através de um contacto de comutação. Adicionalmente, o valor característico é emitido como sinal de corrente (4...20 mA) ao sistema de comando de processos. Fácil utilização A utilização fácil com 2 anéis de ajuste radiais, permite um ajuste rápido do ponto de comutação e do retardamento de activação. Para proteger contra manipulações, está disponível uma tampa de protecção opcional. Detector de oscilações VK Ajuste do ponto de comutação e do retardamento de activação através de rodas directamente no aparelho. Monitorização do estado geral das oscilações de máquinas e sistemas de acordo com a norma ISO 10816. VKV021 - Monitor de vibração, Monitor de vibrações Vrms conforme DIN ISO 10816, Ligação com conector M12 Monitor de vibração para DIN ISO 10816 Intervalo de medição veff: 0...25 mm/s Saídas de comutação: Normalmente fechadas e analógicas 4...20 mA, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 °C, conectores M12, 1 x nc DC PNP / 1 x analógico 4...20mA Acessórios (encomenda em separado) E30094 - Tampa de protecção, com opção de vedação do terminal, para sensores de pressão tipo PK, para sensores de temperatura tipo TK, für Schwingungswächter VK Conectores e caixas de distribuição (encomenda em separado) EVC001 - Ficha de ligação, recto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cabo PUR EVC002 - Ficha de ligação, recto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cabo PUR EVC003 - Ficha de ligação, recto, sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 10 m cabo PUR
Para mais informações, consulte o boletim actual (PDF-File 120kB)
|
|
|
|