O salto quântico na área de sistemas com sensores ópticos: Sensor 3D Vision
 
 

 
Avaliação óptica da distância, nível ou volume.
  • Captar ambientes e objectos de uma só vez.
  • Princípio de funcionamento: baseado na tecnologia de medição de tempo-de-voo por luz.
  • Iluminação, medição do tempo-de-voo por luz e avaliação numa caixa.
  • 3.072 valores de distância por medição para a avaliação detalhada da aplicação.
  • 4...20 mA / 0...10 V saída analógica ou 2 saídas de comutação para emissão de resultados.

 Apresentação virtual de produtos (animação flash)
 Ficheiro com Flash-Player integrado (ficheiro EXE 3450kB)


Animação flash o3d200


Captar objectos num espaço - efector pmd 3d
O efector pmd 3d é o primeiro sensor 3D industrial, que capta opticamente objectos num espaço. A medição do tempo-de-voo por luz permite a avaliação de várias aplicações, por exemplo a captação de volume, distância ou altura de enchimento.
O destaque: a medição de tempo-de-voo por luz e a avaliação estão integradas num único sensor. O chip sensor dispõe de 64 x 48 pixeis. Cada pixel desta matriz de chip avalia a distância até ao objecto. Deste modo, obtêm-se 3072 valores de distância em simultâneo. A figura do objecto na matriz de chip e os respectivos valores de distância correspondem a uma imagem 3D. Estes valores permitem a avaliação detalhada das características do objecto ou da cena.

Sensor Vision "efector pmd 3d"
O3D200 - Sensor PMD 3D, Ângulo de abertura 30° x 40° (horizontal x vertical), IP 67, Temperatura ambiente -10...50 °C, conectores M12

Acessórios
E3D200 - Software de operação para sensor PMD 3D
E11898 - Jumper, reto / reto, Ethernet, cabo Patch cruzado, IP 67 / IP 42 , Temperatura ambiente -25...70 °C, 2 m cabo PVC
E11950 - Ficha de ligação, recto, sem halogênio, IP 68, Temperatura ambiente -25...80 °C, 2 m cabo PUR
E11807 - Ficha de ligação, recto, sem halogênio, IP 68, Temperatura ambiente -25...80 °C, 5 m cabo PUR
E3D103 - Kit de montagem, montagem de fixação
DN2011 - fonte de alimentação do modo comutado 24 V DC, fontes de alimentação reguladas para sensores, atuadores, eletrônica e plc´s, modo primário de conexão, IP 20, Temperatura ambiente -10...60 °C, terminais 1,5 a 6 mm²
E20939 - perfil cilíndrico, Ø 14 / M12, Comprimento 130 mm
E21228 - perfil cilíndrico, Ø 14, Comprimento 200 mm
E21229 - perfil cilíndrico, Ø 14, Comprimento 300 mm
E21232 - perfil cilíndrico, Ø 14, Comprimento 500 mm

Para mais informações, consulte o boletim actual (ficheiro PDF 386 kB).