|  |
| |
|
|
|
|
|
Sensor laser de precisão do modelo O5 da classe laser 1. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Sensor laser com excelente performance e preço baixo.
- Tecnologia laser para a técnica de montagem, processamento e fabrico automatizado.
- Alta precisão: Até os mais pequenos objectos são detectados de forma segura.
- Luz a laser visível: alinhamento fácil dos sensores.
- Vasta gama de componentes de fixação.
- O processo de aprendizagem é rápido e económico na colocação em funcionamento.
Classe de protecção laser 1 A série O5 abrange um sistema por barreira altamente potente, um sensor retro-reflexivo com filtro de polarização e um sensor de reflexão difusa com supressão de fundo. Alta precisão Os sensores captam também os objectos mais pequenos, até 1,5 mm de diâmetro. Vasta gama de acessórios A ifm electronic dispõe de uma vasta gama de componentes de fixação para uma montagem fácil e rápida, um alinhamento exacto e a fixação dos sensores. Aplicações Técnica de montagem, processamento, automação de fabrico Conector M12 / 3 fios DC PNP O5H700 - Sensores de reflexão difusa, supressão do plano posterior, função Teach, Bloqueio electrônicio, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, light-on / dark-on programável, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °Calcance: 0,02...0,2 m, conectores M12 O5P700 - Sensores retro-reflexivos, filtro de polarização, função Teach, Bloqueio electrônicio, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, comutação com luz / obscurecimento programável via botão, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Alcance de detecção ...15 m, conectores M12 O5S700 - Sensores fotoelétricos por barreira, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, DC, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Alcance de detecção ...60 m, conectores M12 O5E700 - Sensores fotoelétricos por barreira, função Teach, Bloqueio electrônicio, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1, comutação com luz / obscurecimento programável via botão, DC PNP, IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Alcance de detecção ...60 m, conectores M12 Para mais informações, consultar o boletim actual (ficheiro PDF 430 kB).
|
|
|
|