Sensor de fluxo indutivo magnético Inline.
 
 

 
Com indicação da taxa de fluxo, volumes totais e temperatura.
  • Elevada precisão, repetibilidade e dinâmica de medição.
  • Adequado para fluidos condutores a partir de 20 μS/cm, taxa de fluxo até 25 l/min.
  • Saídas binária, analógica e impulsos para processamento de sinal.
  • Conexão de processo R 1/2 e R 3/4 através de adaptador.
  • Display LED alfanumérico de 4 dígitos para a indicação de unidades.
 Apresentação virtual de produtos (animação flash)
 Ficheiro com Flash-Player integrado (ficheiro EXE 3.086kB)


Flashanimation sm6000


Princípio de medição
O sensor da taxa de fluxo baseia-se no princípio de indução de Faraday. O fluido condutor que flui num campo magnético através de um tubo produz uma tensão que é proporcional à velocidade ou à taxa de fluxo.

Função do aparelho
Esta tensão é captada pelos eléctrodos e preparada num sistema electrónico de avaliação. As saídas analógicas, binárias e de impulso oferecem numerosas possibilidades de processamento dos dados de medição. Através da programação flexível dos botões, o sensor da taxa de fluxo pode ser adaptado a diferentes circunstâncias. A montagem do sensor é feita através de um adaptador. No terreno, o sensor destaca-se igualmente por um elevado tipo de protecção e uma carcaça robusta.


Conector M12, contactos dourados · Versão eléctrica DC PNP/NPN

SM6000 – Sensor de fluxo indutivo magnético, alcance de medição débito 0...25 l/min, valor do impulso 0,05 l...30000 m³


Conector M12, contactos dourados · Versão eléctrica DC

SM6050 – Sensor de fluxo indutivo magnético, alcance de medição débito 0...25 l/min
 

Para mais informações, consulte o boletim actual (PDF-File 279kB)