Szkolenia oraz prezentacje

Dla firm zainteresowanych poznaniem naszych urządzeń oraz rozwiązań technicznych oferujemy szkolenia oraz prezentacje w siedzibie naszej firmy, w wybranych ośrodkach szkoleniowych na terenie całego kraju lub na miejscu w Państwa firmie.
Szkolenia oraz prezentacje na temat różnych grup produktów oraz ich zakres możemy zorganizować zgodnie z Państwa życzeniami.
Prosimy wybrać jedną z niżej podanych grup produktów:
- Czujniki do pozycjonowania (czujniki indukcyjne, pojemnościowe, magnetyczne i optyczne)
- Czujniki do mediów płynnych (czujniki przepływu, ciśnienia, temperatury i poziomu)
- Monitory drgań octavis
- Sieć AS-i
- Systemy sterowania do maszyn mobilnych
- Systemy rozpoznania obiektów
- Systemy identyfikacji
Na szkoleniach będą Państwo mieli możliwość poznania szczegółów technicznych związanych z wybranymi grupami urządzeń ze szczególnym naciskiem na ich zastosowanie w przemyśle.
Miejsce, zakres, terminy oraz formy szkoleń oraz prezentacji uzgodnimy z Państwem po otrzymaniu zapytania.
Jeśli są Państwo zainteresowani, prosimy o przesłanie zapytań na adres mailowy
info.pl@ifm.com