Technologia
efector octavis jest łatwym do zastosowania systemem monitorowania maszyn, który nie tylko wykonuje pomiary drgań, lecz bezpośrednio na maszynie przeprowadza ich analizę oraz diagnozę. Sygnały alarmowe oraz dane pomiarowe przesyłane są do sterowników oraz systemów SCADA. Dzięki temu spełnione są wymagania nowoczesnych systemów monitorowania i diagnostyki maszyn: kompatybilność, modularność i transferowalna konfiguracja Kompatybilność z nadrzędnymi systemami automatyki zapewniona jest poprzez serwer OPC.
Modularność monitorów efector octavis pozwala na dowolną rozbudową systemu monitorowania.
Transferowalna konfiguracja zawiera parametry i ustawienia danej aplikacji. Dzięki intuicyjnemu asystentowi użytkownik może łatwo utworzyć, zapisać na dysku i wgrać do urządzenia zestaw parametrów.
Wszystkie urządzenia octavis (VE/VSE) mają wewnętrzną pamięć trendów zmian. Pozwalana ona na szczegółową analizę i optymalizację pracy maszyn bez zewnętrznego zapisu danych. Nadpisywana i nieulotna pamięć posiada interwał o ustawialnej długości. Oznacza to, że można ją dostosować do wymagań każdej aplikacji.