Nowe czujniki ultradźwiękowe

Nowe czujniki ultradźwiękowe

Detekcja obiektów o trudnych powierzchniach i z dużej odległości

  • Obudowa plastikowa M18 dostępna w dwóch długościach 60 mm i 98 mm
  • Duży zasięg wykrywania od 300 do 2200 mm
  • Wibrujący transduktor redukuje zaleganie pyłów
  • Wyjście binarne i analogowe do punktowego pomiaru poziomu i detekcji odległości
  • Proste ustawianie za pomocą przycisku teach lub przewodu
Alternatywa dla trudnych powierzchni
Czujniki ultradźwiękowe wysyłają i odbierają fale dźwiękowe w paśmie ultradźwięków. Wykrywane odbiekty odbijają fale dziwiękowe i na podstawie czasu przelotu fali określana jest informacja o odległości. W przeciwieństwie do czujników optycznych kolor, przeźroczystość czy silnie odblaskowa powierzchnia nie mają wpływu na odczyt. Dla przykładu: można powtarzalnie i pewnie wykrywać plastikowe przeźroczyste pojemniki w przemyśle spożywczym lub folię bąbelkową w technologi pakowania.
Wysoka wydajność
Czujniki ultradźwiekowe produkcji ifm w obudowe M18 posiadają bardzo małą strefę martwą i duży zasięg wykywania najczęściej spotykany w czujnikach o dużo większej obudowie. Mogą również stabilnie pracować w środowisku silnie zanieczyszczonym w aplikacjach, gdzie czujniki optyczne napotykacją na granicę swoich możliwości.

Czujnik dyfuzyjny · 3-przewodowy DC - 300mm


UGT200 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: normalnie otwarty/zamknięty programowalny, Strefa działania 300 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT209 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC NPN • Wyjście: normalnie otwarty/zamknięty programowalny, Strefa działania 300 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12

Czujnik dyfuzyjny · 3-przewodowy DC - 800mm


UGT201 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: normalnie otwarty/zamknięty programowalny, Strefa działania 800 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT210 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC NPN • Wyjście: normalnie otwarty/zamknięty programowalny, Strefa działania 800 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12

Czujnik dyfuzyjny · 3-przewodowy DC - 1200mm


UGT202 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: normalnie otwarty/zamknięty programowalny, Strefa działania 1200 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT211 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC NPN • Wyjście: normalnie otwarty/zamknięty programowalny, Strefa działania 1200 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12

Czujnik dyfuzyjny · 5-przewodowy DC - 1600mm


UGT203 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: 2 x NO / NC, Strefa działania 1600 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT204 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: 1 x moralnie otwarty/zamknięty programowalne + 1 x wyjście prądowe, Strefa działania 1600 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT205 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: 1 x normalnie otware/zamknięte programowalne + 1 x anlogowe 0..10V, Strefa działania 1600 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12

Czujnik dyfuzyjny · 5-przewodowy DC - 2200mm


UGT206 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: 2 x NO / NC, Strefa działania 2200 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT207 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: 1 x moralnie otwarty/zamknięty programowalne + 1 x wyjście prądowe, Strefa działania 2200 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT208 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: 1 x normalnie otware/zamknięte programowalne + 1 x anlogowe 0..10V, Strefa działania 2200 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12

Akcesoria


E20720 - Komplet montażowy, Zacisk montażowy, Ø 18,5 mm
E21206 - Komplet montażowy, Zacisk montażowy, Ø 18,5 mm
E20721 - Komplet montażowy, Zacisk montażowy, Ø 18,5 mm
E20938 - Pręt montażowy, Ø 12 / M10, Długość 130 mm
E20940 - Pręt montażowy, Ø 12 / M10, Długość 200 mm
E20951 - Kostka, M10

Technika łączeniowa


EVC001 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC002 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR
EVC004 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC005 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR
EVC070 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC071 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR
EVC073 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC074 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR

Bieżący biuletyn