Nasze czujniki magnetyczne zaczynają pracować tam, gdzie inne przestają.
Wytrzymała obudowna całometalowa oraz stabilny punkt przełączania
- Długi zasięg działania nawet przez niemagnesowalne metale
- Brak wzajemnego zakłócania się czujników
- Punktu przełączania o dużej powtarzalności i stabilności temperaturowej
- Całkowice metalowa obudowa o stopniu ochrony IP 69K i temperaturze otoczenia do 100 °C
- Odporność na uderzenia, wstrząsy i wibracje dla wymagających zastosowań
Zastosowanie w strefach aseptycznych i przemyśle spożywczym
Czujniki magnetyczne mogą być instalowane za osłonami wykonanymi ze stali nierdzewnej, stopów metali nie zawierających żelaza, tworzyw sztucznych, drewna oraz szkła. Montaż jest tani, a czas instalacji krótki. Nie ma potrzeby wiercenia otworów, ani montażu zabudowanego. Czujniki mogą także być wykorzystane do udrażniania rurociągów dzięki współpracy z "pigami", których położenie jest wykrywane poprzez ścianki rur.
Do wymagających aplikacji
Dzięki szerokiej tolerancji odpowiedzi, detekcja punktu przełączania jest niezawodna.
Typowe zastosowania czujników magnetycznych to np. ramiona teleskopowe i obrotowe na platformach podnośnikowych.