Najmłodsze w rodzinie opto: O7 – nieduże, kompaktowe, precyzyjne

Najmłodsze w rodzinie opto: O7 – nieduże, kompaktowe, precyzyjne

Nieduże czujniki optyczne o znakomitych osiągach

  • Idealne do określenia położenia obiektów w systemach montażowych oraz w podawaniu materiałów
  • Czujniki w układzie bramki, czujniki dyfuzyjne oraz refleksyjne ze stałymi ustawieniami
  • Widzialne czerwone światło do łatwego ustawienia
  • Optyczny czujnik dyfuzyjny z funkcją tłumieniem tła
  • Mała plamka światła do detekcji niewielkich obiektów
Zastosowania
Nieduże czujniki serii O7 są idealnym rozwiązaniem do aplikacji, w których jest mało miejsca na montaż czujnika bądź wykrywane są niewielkie obiekty. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim w systemach montażowych oraz w podawaniu materiałów.
Zalety i korzyści
Mała plamka i wąski stożek światła pozwalają na detekcję małych obiektów nawet na dużej odległości. Dzięki stałym ustawieniom, czujniki są gotowe do pracy zaraz po zamontowaniu (plug & play).

Dostępne są czujniki dyfuzyjne z tłumieniem tła o zasięgu 30, 50 lub 100 mm. Widzialne czerwone światło pozwala na szybkie i łatwe ustawienie.
Zastosowania:
Automatyka produkcji oraz robotyka

konektor M8 (3 pinowy) z przewodem PUR 200 mm · 3-przewodowy DC PNP

O7H200 - Czujnik dyfuzyjny, Tłumienie tła, tryb światło-włącz, DC PNP, IP 65, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg: 0,001...0,03 m, kabel PUR
O7H201 - Czujnik dyfuzyjny, Tłumienie tła, tryb ciemno-włącz, DC PNP, IP 65, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg: 0,001...0,03 m, kabel PUR
O7H202 - Czujnik dyfuzyjny, Tłumienie tła, tryb światło-włącz, DC PNP, IP 65, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg: 0...0,05 m, kabel PUR
O7H203 - Czujnik dyfuzyjny, Tłumienie tła, tryb ciemno-włącz, DC PNP, IP 65, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg: 0...0,05 m, kabel PUR
O7H204 - Czujnik dyfuzyjny, Tłumienie tła, tryb światło-włącz, DC PNP, IP 65, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg: 0...0,1 m, kabel PUR
O7H205 - Czujnik dyfuzyjny, Tłumienie tła, tryb ciemno-włącz, DC PNP, IP 65, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg: 0...0,1 m, kabel PUR
O7P200 - Czujnik refleksyjny, Filtr polaryzacyjny, tryb ciemno-włącz, DC PNP, IP 65, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg działania 0,03...1 m, kabel PUR
O7P201 - Czujnik refleksyjny, Filtr polaryzacyjny, tryb światło-włącz, DC PNP, IP 65, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg działania 0,03...1 m, kabel PUR
O7S200 - Bramka świetlna, DC, IP 65, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg działania 0...1,5 m, kabel PUR
O7E200 - Bramka świetlna, tryb ciemno-włącz, DC PNP, IP 65, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg działania 0...1,5 m, kabel PUR
O7E201 - Bramka świetlna, tryb światło-włącz, DC PNP, IP 65, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg działania 0...1,5 m, kabel PUR
E21237 - Komplet montażowy, Zacisk montażowy
E21238 - Komplet montażowy, montaż na powierzchni
E21239 - Komplet montażowy, montaż na powierzchni, z precyzyjnym ustawieniem
E21240 - Komplet montażowy, połączenie kulowe
E21081 - Pręt montażowy, Ø 10 / M8, Długość 150 mm
E20950 - Kostka, M8
E20744 - Odbłyśnik, 50 x 50 mm, prostokątny, do czujników na światło czerwone i podczerwień, Temperatura otoczenia -10...58 °C