OID z Easy-turn – czujnik optyczny z pomiarem czasu przelotu światła (PMD)

OID z Easy-turn – czujnik optyczny z pomiarem czasu przelotu światła (PMD)

PMDLine M30: ten czujnik optyczny ma prawdziwy potencjał

  • Niezawodne tłumienie tła i detekcja niezależna od koloru
  • Łatwe nastawianie punktu przełączania za pomocą obrotowego pierścienia do nastawiania (z możliwością zablokowania)
  • Prawidłowe wykrywanie nawet błyszczących powierzchni (np. ze stali nierdzewnej)
  • Dowolne ustawienie, możliwy płaski kąt odbicia od obiektu
  • Zintegrowany interfejs IO-Link, np. w celu umożliwienia wczytywania wartości rzeczywistej
Pomiar czasu przelotu światła jako funkcja czujnika standardowego
Czujnik OID z pomiarem czasu przelotu światła (PMD – Photonic Mixer Device) zawiera w jednym urządzeniu następujące zalety: duży zasięg działania, niezawodne tłumienie tła, widzialne światło czerwone oraz wysoką funkcję wzmocnienia. Jest on więc rozsądną alternatywą dla czujników standardowych ze względu na ten sam przedział cenowy.
Bardzo prosta obsługa
Nastawianie punktu przełączania przebiega łatwo i dokładnie za pomocą obrotu pierścienia nastawczego (Easy-turn). Na skali wskazywana jest ustawiona odległość. Dzięki temu można ustawić punkt przełączania jeszcze przed uruchomieniem.
Dowolne powierzchnie i sposób montażu
Błyszczące, matowe, ciemne lub jasne obiekty dowolnego koloru: czujnik OID zapewnia niezawodne tłumienie tła. Dowolny kąt padania światła umożliwia dowolną pozycję montażu. To ułatwienie podczas montażu i zmniejszenie kosztów.

Optyczny dalmierz laserowy, klasa ochrony laserowej 2 · Konektor M12, komplementarny PNP

OID200 - Dalmierz laserowy, Tłumienie tła, Widzialne światło laserowe, LASER KLASA 2, pierścień regulacyjny, nastawa ręczna [cm/inch], IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg: 0,03...2 m, Konektor M12
OID201 - Dalmierz laserowy, Tłumienie tła, Widzialne światło laserowe, LASER KLASA 2, pierścień regulacyjny, nastwa ręczna [cm], IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg: 0,03...2 m, Konektor M12

Optyczny dalmierz laserowy, klasa ochrony laserowej 2 · Konektor M12, komplementarny NPN

OID202 - Dalmierz laserowy, Tłumienie tła, Widzialne światło laserowe, LASER KLASA 2, pierścień regulacyjny, nastawa ręczna [cm/inch], IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg: 0,03...2 m, Konektor M12

Akcesoria

E10737 - Wspornik kątowy
E11049 - Obejma montażowa, Temperatura otoczenia -25...85 °C
E10077 - Obejma montażowa
E20951 - Kostka, M10
E30398 - Moduł pamięci, Pamięć do zapisu parametrów czujników z IO-Link, Pojemność pamięci: 2 kB, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...60 °C, 2 x M12 wtyk męski
E30396 - Interfejs IO-Link, do parametryzacji i analizy pracy urządzeń o maks. poborze prądu 65 mA, Wspierane protokoły komunikacyjne: IO-Link (4800 i 38400 bit/s) EPS (19200 bit/s), do współpracy z oprogramowaniem FDT „ifm Container“ lub "LINERECORDER SENSOR", Temperatura otoczenia -25...45 °C
Technika łączeniowa
EVC001 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC002 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR
EVC004 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC005 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR