Czujnik O5D z wyświetlaczem – pierwszy optyczny czujnik standardowy z pomiarem czasu przelotu światła (PMD)

Czujnik O5D z wyświetlaczem – pierwszy optyczny czujnik standardowy z pomiarem czasu przelotu światła (PMD)

Bramki świetlne i optyczne czujniki dyfuzyjne to już przeszłość – dzisiaj to PMDLine

  • Niezawodne tłumienie tła i detekcja niezależna od koloru
  • Dokładny, punktowy pomiar czasu przelotu światła o wielkości optycznego czujnika standardowego
  • Prawidłowe wykrywanie nawet błyszczących powierzchni (np. ze stali nierdzewnej)
  • Dowolne ustawienie, możliwy płaski kąt odbicia od obiektu
  • Dokładne co do centymetra nastawianie punktu przełączenia za pomocą przycisków „+/-” oraz wyświetlacza
Pomiar czasu przelotu światła jako funkcja czujnika standardowego
Czujnik O5D z pomiarem czasu przelotu światła (PMD – Photonic Mixer Device) zawiera w jednym urządzeniu następujące zalety: duży zasięg działania, niezawodne tłumienie tła, widzialne światło czerwone oraz wysoką funkcję wzmocnienia. Jest on więc rozsądną alternatywą dla czujników standardowych ze względu na ten sam przedział cenowy.
Bardzo łatwa obsługa
Nastawianie punktu przełączania odbywa się łatwo i z centymetrową dokładnością za pomocą przycisków „+/-” oraz wyświetlacza lub też alternatywnie interfejsu IO-Link, za pomocą którego można również odczytać wartość rzeczywistą.
Dowolne powierzchnie i sposób montażu
Błyszczące, matowe, ciemne lub jasne obiekty dowolnego koloru: Czujnik O5D zapewnia niezawodne tłumienie tła. Dowolny kąt padania światła umożliwia dowolną pozycję montażu. To ułatwienie podczas montażu i zmniejszenie kosztów.

Optyczny czujnik odległości, 2 klasa ochrony laserowej · konektor M12, komplementarny PNP

O5D100 - Dalmierz laserowy, Tłumienie tła, Widzialne światło laserowe, LASER KLASA 2, 3-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny [cm], nastawny, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg: 0,03...2 m, Konektor M12
O5D101 - Dalmierz laserowy, Tłumienie tła, Widzialne światło laserowe, LASER KLASA 2, 3-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny [inch], nastawny, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg: 0,03...2 m, Konektor M12

Optyczny dalmierz laserowy, klasa ochrony laserowej 2 · Konektor M12, komplementarny NPN

O5D102 - Dalmierz laserowy, Tłumienie tła, Widzialne światło laserowe, LASER KLASA 2, 3-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny [cm], nastawny, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia: -25...60 °C, Zasięg: 0,03...2 m, Konektor M12

Akcesoria

E21083 - Komplet montażowy, Zacisk montażowy
E21084 - Komplet montażowy, Zacisk montażowy, Osłona
E20951 - Kostka, M10
E21087 - Wspornik kątowy
E30398 - Moduł pamięci, Pamięć do zapisu parametrów czujników z IO-Link, Pojemność pamięci: 2 kB, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...60 °C, 2 x M12 wtyk męski
E30396 - Interfejs IO-Link, do parametryzacji i analizy pracy urządzeń o maks. poborze prądu 65 mA, Wspierane protokoły komunikacyjne: IO-Link (4800 i 38400 bit/s) EPS (19200 bit/s), do współpracy z oprogramowaniem FDT „ifm Container“ lub "LINERECORDER SENSOR", Temperatura otoczenia -25...45 °C

Technika łączeniowa

EVC001 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC002 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR
EVC004 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC005 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR