Kurtyny bezpieczeństwa o wąskich obudowach i dużych zasięgach

Kurtyny bezpieczeństwa o wąskich obudowach i dużych zasięgach

Nowa kurtyna zajmuje centralne miejsce na scenie.

  • Typ 2 oraz typ 4 kurtyn bezpieczeństwa zgodnych z IEC 61496
  • Teraz z SIL według IEC 61508 oraz PL według ISO 13849
  • Możliwość montażu bez martwej strefy
  • Akcesoria montażowe w komplecie
  • Zasięgi do wyboru w urządzeniu: 0...4 m lub 3...12 m
  • Łatwe podłączenie poprzez sprawdzony konektor M12 (5- lub 8-pinowy)
Certyfikowane bezpieczeństwo
Kurtyny i siatki świetlne zostały skonstruowane zgodnie z obecnie obowiązującymi normami oraz certyfikowane przez TÜV Süd. Spełniają one wymagania typu 2 / SIL2 lub typu 4 / SIL3. Urządzenie te nadają się do kontroli dostępu oraz ochrony podstawowej.
Warianty
Kurtyny te dostępne są dla stref chronionych o wysokości do 160 mm oo 1510 mm w odstępach co 150 mm. Rozdzielczość (próg wykrywania) jest wybierana spośród 4 wartości 30, 40, 50 lub 90 mm. Siatki świetlne są dostępne w wersji z 2, 3 lub 4 promieniami. Wszystkie posiadają 1 wspólną cechę: małe wymiary obudowy 28 x 30 mm.
Łatwy montaż
Urządzenie można łatwo zamontowac wykorzystująć rowek typu T znajdujący się na całej długości tylnej części obudowy. Zawiasy montażowe dostarczane są w komplecie z kurtyną i nie trzeba ich zamawiać osobno. Urządzenie może byc montowane pionowo lub poziomo bez strefy martwej po jednej stronie.
Łatwe podłączenie
Urządzenia te są konfigurowane poprzez 5- lub 8-pinowy konektor M12, przy czym nie jest do tego potrzebne oprogramowanie lub komputer. Można zaimplementować takie funkcje jak EDM (External Device Monitoring), restart lub zewnętrzne tłumienie (przekaźnik bezpieczeństwa G2001S).
Aplikacje:
Ograniczenie dostępu oraz ochrona podstawowa, stanowiska zrobotyzowane, paletyzatory, linie produkcyjne w automatyce przemysłowej

Kurtyny bezpieczeństwa:

OY034S - Kurtyna bezpieczeństwa, Zgodne z, typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia: -10...55 °C, Zasięg działania 0...4 m, Konektor M12, Wysokość strefy chronionej: 610 mm
OY097S - Kurtyna bezpieczeństwa, Zgodne z, typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia: -10...55 °C, Zasięg działania 0...4 m, Konektor M12, Wysokość strefy chronionej: 1060 mm
OY044S - Kurtyna bezpieczeństwa, Zgodne z, typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia: -10...55 °C, Zasięg działania 0...4 m, Konektor M12, Wysokość strefy chronionej: 610 mm
OY107S - Kurtyna bezpieczeństwa, Zgodne z, typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia: -10...55 °C, Zasięg działania 0...4 m, Konektor M12, Wysokość strefy chronionej: 1060 mm

Świetlna siatka bezpieczeństwa:

OY112S - Bariera świetlna, Zgodne z, typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia: -10...55 °C, Zasięg działania 0...4 m / 3...12 m, Konektor M12, Wysokość strefy chronionej: 810 mm
OY115S - Bariera świetlna, Zgodne z, typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia: -10...55 °C, Zasięg działania 0...4 m / 3...12 m, Konektor M12, Wysokość strefy chronionej: 810 mm