Powiększona rodzina czujników optycznych ifm: O4 - większy brat czujnika O5
Czujniki optyczne o dużym zasięgu dla różnych gałęzi przemysłu
- Czujniki z funkcją tłumienia tła, bramki świetlne i czujniki z filtrem polaryzacyjnym
- Warianty: ze stałą strefą działania, potencjometrem lub przyciskami
- Wysoka jakość przy atrakcyjnej cenie
- Uniwersalny montaż
- Zoptymalizowane elementy systemu oraz szeroki wybór akcesoriów montażowych
Dla różnych gałęzi przemysłu
Ten wszechstronny czujnik optyczny o dużej strefie działania jest optymalnym wyborem dla przemysłu drzewnego, papierniczego i motoryzacyjnego, systemów transportu bliskiego i przetwórstwa stali.
Warianty
Niniejsze czujniki optyczne dostępne są w następujących wykonaniach: BasicLine: warianty ze stałą strefą działania, ustawienia za pomocą wyskalowanego potencjometru (240°), PerformanceLine: ustawienia za pomocą przycisków.
Akcesoria montażowe
Opcjonalna osłona ze stali kwasoodpornej chroni czujnik przed mechanicznym uszkodzeniem. Szeroki wybór akcesoriów montażowych umożliwia łatwy i szybki montaż w każdej aplikacji.