Nowy moduł wyjściowy AS-i

Nowy moduł wyjściowy AS-i

Zdecentralizowane sterowanie bezpiecznych aktuatorów

  • AS-i SmartLine - moduł wyjściowy bezpieczeństwa dla szaf sterowniczych
  • 1 przekaźnikowe wyjście bezpieczeństwa
  • 4 wejścia
  • Zdecentralizowane sterowanie aktuatorów bezpieczeństw za pośrednictwem AS-Interface
  • Kategoria zatrzymania 4 zgodnie z EN 954-1/SC, IEC 61508/SIL3 oraz EN ISO13849-1/PLe
Wyjściowy moduł bezpieczeństwa AS-i
Nowy moduł wyjściowy AS-i SmartLine z protokołem Safety at Work pozwala na podłączenie aktuatorów bezpieczeństwa to AS-Interface. Wyjściowy moduł bezpieczeństwa sterowany jest przez jeden z dwóch monitorów AS-i dostępnych opcjonalnie. Przyjazne dla użytkownika oprogramowanie ASIMON V3.0 do konfiguracji i diagnostyki pozwala na szybkie i łatwe łączenie komponentów bezpieczeństwa w postaci bloków funkcyjnych w środowisku Windows.

Moduł SmartLine

AC030S - Aktywny wyjściowy moduł bezpieczeństawa AS-i, SIL 3 wg EN 62061, IEC 61508 / SIL 3 oraz EN ISO 13849 - 1 / PL e, dla bezpiecznego wyzwalania aktuatorów, IP 20, Combicon

Monitory bezpieczeństwa AS-i

AC031S - Monitor bezpieczeństwa AS-i, Rozszerzona funkcjonalność i zintegrowany bezpieczny slave do wzbudzania bezpiecznego wyjścia AS-i, 1-kanałowy, Kategoria zatrzymania 4 według EN954-1, IEC 61508 / SIL 3 oraz EN ISO 13849 - 1 PL e, Konfiguracja i ustawienia za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego ASIMON V3.0, IP 20, Temperatura otoczenia -20...60 °C
AC032S - Monitor bezpieczeństwa AS-i, Rozszerzona funkcjonalność i zintegrowany bezpieczny slave do wzbudzania bezpiecznego wyjścia AS-i, 2-kanałowy , Kategoria zatrzymania 4 według EN954-1, IEC 61508 / SIL 3 oraz EN ISO 13849 - 1 PL e, Konfiguracja i ustawienia za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego ASIMON V3.0, IP 20

Akcesoria

E7040S - Technika bezpieczeństwa AS-i, Oprogramowanie dla monitorów bezpieczeństwa AS-i AC001S / AC002S / AC003S / AC004S / AC031S / AC032S, Oprogramowanie ASIMON, Wersja 3.0, Konfiguracja, ustawienia i diagnostyka modułu safety AS-i
E7001S - Kabel łączeniowy komputer / monitor bezpieczeństwa AS-i, Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PVC
E70230 - Konektor Combicon, z 4-zaciskowym złączem śrubowym, Sztuk w opakowaniu: 6 sztuk

Bieżący biuletyn