Nowe czujniki Pt100 do zastosowań przemysłowych
Nowe czujniki temperatury
- Znakomite czasy odpowiedzi T05 = 1 s oraz T09 = 3 s
- Średnica sondy 6 mm lub 8,2 mm dla TM9900 (sonda tytanowa).
- Wytrzymała obudowa ze stali kwasoodpornej o stopniu ochrony IP 68 oraz IP 69
- Duża odporność na wysokie ciśnienie
- Precyzyjny pomiar temperatury z wykorzystaniem elementu Pt100 klasy A
Długotrwała i niezmienna precyzja działania
Sondy temperaturowe zapewniają bardzo dokładny pomiar temperatury z wykorzystaniem elementu Pt100 klasy A. Wysokie stopnie ochrony IP 68 / IP 69K oraz obudowy z wysokogatunkowych stali kwasoodpornych zapewniają długą żywotność czujników.
Jeszcze szybszy czas odpowiedzi
Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i bardzo smukłej sondzie, czas odpowiedzi jest bardzo krótki.
Szeroka gama zastosowań
Nowe typy czujników temperatury uzupełniają już istniejącą grupę produktów i znajdują zastosowanie w różnych aplikacjach.
Sondy temperaturowe TT
Pt100, średnica 6 mm
Sondy temperaturowe TM4
Pt100, średnica 6 mm, zintegrowane przyłącze G 1/2
Pt100, średnica 6 mm, zintegrowane przyłącze 1/2" NPT
Tytanowe sondy temperaturowe z przyłączem M18 x 1,5