Nowe czujniki temperatury do aplikacji aseptycznych

Nowe czujniki temperatury do aplikacji aseptycznych

Aseptyczne czujniki Pt100 w wykonaniu 4-przewodowym

  • Przyłącze procesowe 1/2" na stożek lub Tri-Clamp
  • Średnica sondy: 6 mm
  • Wytrzymała obudowa ze stali kwasoodpornej o stopniu ochrony IP 68 / IP 69K
  • Wysokie ciśnienie dopuszczalne dla szerokiej gamy zakres zastosowań
  • Precyzyjny pomiar temperatury z wykorzystaniem elementu Pt100 klasy A
Przyłącza procesowe
Seria TM45 posiada aseptyczny gwint G1/2 z uszczelnieniem na stożek. Natomiast wersje TM48 i TM49 mają zintegrowane adaptery Tri-clamp 1,5" i 2". Sonda TTx291 jest przystosowana do współpracy z adapterem do wspawania.
Krótki czas reakcji
Szcześciomilimetrowa cienka końcówka gwarantuje doskonały czas odpowiedzi: T05 = 1 s i T09 = 3 s i zapewnia wysoką stabilność.
Dla stref aseptycznych
Czujniki nadają się znakomicie do zastosowań w przemyśle spożywczym dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP 68 / IP 69 oraz dzięki elektropolerowanej powierzchni o małej chropowatości.

Czujniki z przyłączem procesowym:

Pt100, 6 mm, Tri-clamp 1...1.5"

TM4801 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, pozłacane styki, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -40...150 °C, Konektor M12
TM4811 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, pozłacane styki, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -40...150 °C, Konektor M12
TM4831 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, pozłacane styki, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -40...150 °C, Konektor M12
TM4841 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, pozłacane styki, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -40...150 °C, Konektor M12

Pt100, 6 mm, Tri-clamp 2"

TM4901 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, pozłacane styki, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -40...150 °C, Konektor M12
TM4911 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, pozłacane styki, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -40...150 °C, Konektor M12
TM4931 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, pozłacane styki, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -40...150 °C, Konektor M12
TM4941 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, pozłacane styki, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -40...150 °C, Konektor M12

Pt100, 6 mm, gwint G 1/2

TM4591 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, pozłacane styki, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -40...150 °C, Konektor M12
TM4501 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, pozłacane styki, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -40...150 °C, Konektor M12
TM4511 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, pozłacane styki, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -40...150 °C, Konektor M12
TM4531 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, pozłacane styki, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -40...150 °C, Konektor M12
TM4541 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, pozłacane styki, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -40...150 °C, Konektor M12


Sondy

Pt100, 6 mm

TT9291 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, pozłacane styki, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -40...150 °C, Konektor M12
TT0291 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, pozłacane styki, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -40...150 °C, Konektor M12
TT1291 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, pozłacane styki, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -40...150 °C, Konektor M12
TT2291 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, pozłacane styki, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -40...150 °C, Konektor M12
TT3291 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, pozłacane styki, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -40...150 °C, Konektor M12

Bieżący biuletyn