Modularny system monitoringu przepływu dla różnych aplikacji

Modularny system monitoringu przepływu dla różnych aplikacji

Monitor z elektroniką przetwarzającą do podłączenia różnych sond

  • Do podłączenia sond o różnej głębokości zanurzenia
  • Dostępne sondy ze stali kwasoodpornej, tytanu oraz ceramiki
  • Przycisk funkcji uczenia dla łatwego skalowania zakresu pomiarowego
  • Wskazanie przepływu oraz punktu przełączania na linijce diodowej
  • Dostępne w wersjach AC i DC.
Uniwersalność
Monitory podłączone są do sond za pośrednictwem standardowych kabli z konektorami M12. Pozwala to na użycie jednostki przetwarzania i wyświetlania w różnych aplikacjach, np. różnych głębokościach zanurzenia i w szerokim zakresie cieczy agresywnych.
Łatwa obsługa oraz wysoka funkcjonalność
Skalowanie oraz wyświetlanie zakresu przepływu oraz punktu przełączania realizowane jest poprzez przyciski programujące. Wartości przepływu i punktu przełączania wyświetlane są na kolorowym wyświetlaczu LED. Wysoka powtarzalność punktu przełączania gwarantuje możliwość zastosowania w wielu aplikacjach. Mechaniczna blokada ustawień zabezpiecza przed niezamierzoną zmianą ustawień, a przywrócenie ustawień fabryczny gwarantuje dodatkową ochronę.

SR5900 - Układ przetwarzania do czujników przepływu, Podłączenie: 1 czujnik, Monitorowanie przepływu i ciągłości obwodu, IP 67 , Temperatura otoczenia -20...60 °C, Konektor M12
SR5906 - Układ przetwarzania do czujników przepływu, Podłączenie: 1 czujnik, Monitorowanie przepływu i ciągłości obwodu, IP 67 , Temperatura otoczenia -20...60 °C, konektor 1/2" UNF
SF5200 - Kalorymetryczny czujnik przepływu z oddzielnym układem przetwarzania, IP 67, Konektor M12
SF5201 - Kalorymetryczny czujnik przepływu z oddzielnym układem przetwarzania, IP 67, Konektor M12
SF6200 - Kalorymetryczny czujnik przepływu z oddzielnym układem przetwarzania, Obudowa do montażu przy użyciu zacisków, IP 67, Konektor M12
SF2405 - Kalorymetryczny czujnik przepływu z oddzielnym układem przetwarzania, IP 67, Konektor M12
SF3405 - Kalorymetryczny czujnik przepływu z oddzielnym układem przetwarzania, IP 67, Konektor M12
SF5700 - Kalorymetryczny czujnik przepływu z oddzielnym układem przetwarzania, IP 67, Konektor M12