Miniaturowe czujniki drgań
Nowe wykonanie do podłączenia z elektroniką serii VSE
- Płaska obudowa o wysokości 12 mm
- Boczne wyprowadzenie ekranowanego kabla
- Zintegrowany self-test
- Szeroki zakres częstotliwości przełączania do 10 kHz
Czujnik drgań VSA003
Czujnik drgań do podłączenia z elektroniką serii VSE posiada akcelerometr do pomiaru drgań.
Płaska obudowa oraz boczne wyprowadzenie ekranowanego kabla umożliwiają montaż w trudno dostępnych miejscach.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii silikonowej czujnik ten charakteryzuje się długotrwałą stabilnością oraz jest odporny na wpływ temperatury i zakłócenia elektromagnetyczne.