Przepływomierz elektromagnetyczny efector mid

Przepływomierz elektromagnetyczny efector mid

Pomiar oraz lokalne wskazanie przepływu oraz temperatury

  • Wysoka dokładność, powtarzalność i dynamika pomiaru
  • Odpowiedni dla mediów przewodzących od 20 μS, przepływ do 100 l/min
  • Wyjścia binarne, analogowe i impulsowe dla przetwarzania sygnału
  • Różnorodne przyłącza procesowe przez zastosowanie adaptera
  • 4-pozycyjny alfanumeryczny wyświetlacz LED dla reprezentacji jednostek
Technika pomiaru
Czujnik przepływu bazuje na prawie indukcji Faraday'a. Przewodzące medium przepływające przez rurociąg znajdujący się w polu magnetycznym indukuje napięcie, które jest proporcjonalne do prędkości przepływu lub jego natężenia.
Działanie urządzenia
Napięcie to jest wykrywane przez elektrody, a następnie przetwarzane elektronicznie. Wyjścia analogowe, binarne i impulsowe oferują wiele możliwości przetwarzania danych pomiarowych. Dzięki elastycznemu programowaniu za pomocą przycisków, czujnik przepływu można przystosować do różnych warunków pracy. Urządzenie montowane jest poprzez adapter. Wysoki stopień ochrony i odporna obudowa gwarantują niezawodne działanie czujnika.

Konektor M12, styki pokryte cyną · Wykonanie elektryczne DC PNP/NPN

SM6000 - Przepływomierz elektromagnetyczny, Funkcje programowalne Funkcja sumująca 2 wyjścia OUT1 = kontrola przepływu (binarny), miernik wartości przepływu (impulsowy), licznik nastawny (binarny) OUT2 = kontrola przepływu lub temperatury (analogowy lub binarny) Wejście resetujące licznik, IP 67, Temperatura otoczenia -10...60 °C, Konektor M12, Zakres pomiarowy: 0,10...25,00 l/min / 0,005...1,500 m³/h, Punkt przełączania: 0,25...25,00 l/min / 0,015...1,500 m³/h, Przyłącze procesowe: G½ płaska uszczelka
SM7000 - Przepływomierz elektromagnetyczny, Funkcje programowalne Funkcja sumująca 2 wyjścia OUT1 = kontrola przepływu (binarny), miernik wartości przepływu (impulsowy), licznik nastawny (binarny) OUT2 = kontrola przepływu lub temperatury (analogowy lub binarny) Wejście resetujące licznik, IP 67, Temperatura otoczenia -10...60 °C, Konektor M12, Zakres pomiarowy: 0,2...50,0 l/min / 0,01...3,00 m³/h, Punkt przełączania: 0,5...50,0 l/min / 0,027...3,000 m³/h, Przyłącze procesowe: G¾ płaska uszczelka
SM8000 - Przepływomierz elektromagnetyczny, Funkcje programowalne Funkcja sumująca 2 wyjścia OUT1 = kontrola przepływu (binarny), miernik wartości przepływu (impulsowy), licznik nastawny (binarny) OUT2 = kontrola przepływu lub temperatury (analogowy lub binarny) Wejście resetujące licznik, IP 67, Temperatura otoczenia -10...60 °C, Konektor M12, Zakres pomiarowy: 0,2...100,0 l/min / 0,010...6,000 m³/h, Punkt przełączania: 0,7...100,0 l/min / 0,040...6,000 m³/h, Przyłącze procesowe: G1 płaska uszczelka

Konektor M12, styki pokryte cyną · Wykonanie elektryczne DC PNP/4...20 mA

SM6050 - Przepływomierz elektromagnetyczny, Wyjście analogowe 4...20 mA Zakres pomiarowy 0...25 l/min podłączenie do rurociągu za pomocą adaptera, IP 67, Temperatura otoczenia -10...60 °C, Konektor M12, Zakres pomiarowy: 0...25 l/min, Przyłącze procesowe: G½ płaska uszczelka