Pamięć IO-Link – miniaturowy moduł do przechowywania danych
Uproszczona nastawa parametrów czujników z IO-Link
- Wygodne kopiowanie i przechowywanie danych czujnika
- Uniwersalne zastosowanie do czujników z IO-Link
- Pamięć wielokrotnego zapisu
- Konektor M12 ecolink
Zastosowanie
Moduł pamięci jest stosowany w miejscach, gdzie wymagane jest kopiowanie i przechowywanie danych czujnika. Jest to przydatne w wypadku wymiany urządzeń, bądź instalacji kilku urządzeń o jednakowych parametrach. Pamięć odczytuje i zachowuje dane z podłączonego czujnika z IO-Link. Jeżeli użytkownik podłączy czujnik tego samego typu z wgranymi ustawieniami fabrycznymi, zapisane w module dane zostaną przekopiowane do czujnika.
Zalety i korzyści
Zastosowanie modułu pamięci pozwala na zaoszczędzenie czasu potrzebnego na nastawę parametrów czujnika. Co więcej, dzięki takiemu rozwiązaniu unika się błędów podczas parametryzacji.
Funkcjonalność
Moduł pamięci pozwala na wygodne kopiowanie parametrów dzięki automatycznej wymianie danych. W tym celu moduł pamięci jest podłączany do zasilania i wyjścia przełączającego urządzenia. Podczas uruchomienia, lub podłączenia urządzenia do zasilonego modułu pamięci, wymiana danych odbywa się automatycznie. Jeżeli moduł pamięci jest pusty, to zapisuje on automatycznie parametry oraz typ podłączonego czujnika. Następnie zachowane dane można kopiować do dowolnej liczby urządzeń tego samego typu (to samo ID). Co więcej, moduł pamięci można zabezpieczyć przed zapisem lub usunąć te zabezpieczenie za pomocą oprogramowania FDT container. Dzięki temu oprogramowaniu można zapisać lub zablokować moduł pamięci. Nawet bez dostępu do komputera można aktywować lub deaktywować zabezpieczenie oraz przywracać ustawienia fabryczne dzięki dostępemu jako akcesorium przyciskowi uczenia.
Moduł pamięci IO-Link
![]() | E30398 - Moduł pamięci, Pamięć do zapisu parametrów czujników z IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...60 °C, 2 x M12 wtyk męski |
Akcesoria