Czujniki indukcyjne do pracy w ekstremalnych temperaturach otoczenia

Czujniki indukcyjne do pracy w ekstremalnych temperaturach otoczenia

Odporne na działanie temperatury do 180 °C

  • Idealne do zastosowań w hutnictwie stali i szkła
  • Bardziej kompaktowe dzięki umieszczeniu czujnika i przetwornika w jednej obudowie
  • Większa elastyczność dzięki obudowom M12, M18, M30 oraz M50
  • Większa wytrzymałość mechaniczna, dzięki obudowie ze stali nierdzewnej
  • Silikonowy przewód o długości 5 m, złącza mogą być stosowane poza obszarem krytycznym
Dla trudnego środowiska pracy
Nowe, odporne na wysoką temperaturę czujniki indukcyjne zostały zaprojektowane z myślą o hutnictwie stali i szkła, są również odpowiednie dla innych środowisk pracy charakteryzujących się wysoką temperaturą takich jak np. palniki, piece przemysłowe czy spalarnie.
Odporne i niezawodne
Standardowe czujniki nie są odpowiednie do pracy w temperaturach powyżej 100 °C. Części elektroniczne i połączenia lutowane uległyby zniszczeniu. Dzięki specjalnej konstrukcji mechanicznej oraz zastosowaniu wyselekcjonowanych materiałów i komponentów elektronicznych, czujniki te nadają się idealnie do pracy w temperaturach do 180 °C. Dzięki kompaktowej i wytrzymałej obudowie, nowa seria czujników oferuje maksymalną stabilność w czasie i niezawodność nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy.

Przewód silikonowy 5 m· Funkcja wyjścia: normalnie otwarte · DC PNP

IF6074 - Czujnik indukcyjny, M12 x 1, Do pracy w strefach o wysokiej temperaturze, DC PNP, Strefa działania 3 mm, montaż zabudowany, IP 65, Temperatura otoczenia 0...150 °C, kabel silikonowy, wysoka elastyczność
IG6614 - Czujnik indukcyjny, M18 x 1, Do pracy w strefach o wysokiej temperaturze, DC PNP, Strefa działania 5 mm, montaż zabudowany, IP 65, Temperatura otoczenia 0...180 °C, kabel silikonowy, wysoka elastyczność
IG6119 - Czujnik indukcyjny, M18 x 1, Do pracy w strefach o wysokiej temperaturze, DC PNP, Strefa działania 8 mm, montaż niezabudowany, IP 65, Temperatura otoczenia 0...180 °C, kabel silikonowy, wysoka elastyczność
II5961 - Czujnik indukcyjny, M30 x 1,5, Do pracy w strefach o wysokiej temperaturze, DC PNP, Strefa działania 10 mm, montaż zabudowany, IP 65, Temperatura otoczenia 0...180 °C, kabel silikonowy, wysoka elastyczność
II5930 - Czujnik indukcyjny, M30 x 1,5, Do pracy w strefach o wysokiej temperaturze, DC PNP, Strefa działania 15 mm, montaż niezabudowany, IP 65, Temperatura otoczenia 0...180 °C, kabel silikonowy, wysoka elastyczność
I95045 - Czujnik indukcyjny, M50 x 1,5, Do pracy w strefach o wysokiej temperaturze, DC PNP, Strefa działania 20 mm, montaż zabudowany, IP 65, Temperatura otoczenia 0...180 °C, kabel silikonowy, wysoka elastyczność