Indukcyjne czujniki pierścieniowe i rurowe

Indukcyjne czujniki pierścieniowe i rurowe

Nie trać ze wzroku szczegółów - detekcja małych części metalowych

  • Wersje statyczne i dynamiczne
  • Wysoka rozdzielczość: nawet stalowe kulki o średnicy 0,6 mm są niezawodnie wykrywane
  • Niesamowity czas reakcji w 0,2 ms
  • Czułość oraz długość impulsów nastawialna potencjometrem
  • Możliwość zaprogramowania wyjścia jako normalnie zamknięte lub normalnie otwarte
Czujniki statyczne działają jak indukcyjne czujniki zbliżeniowe. Generują sygnał wyjściowy jak długo w strefie detekcji znajduje się metal. Dlatego też w procesach spożywczych może zostać zastosowany np. monitoring spadających śrub lub dżemu.

Czujniki dynamiczne są używane gdy pierwotnie mają zostać wykryte małe części. Podczas operacji tłumienia generowany jest krótki impuls na wyjściu czujnika, nastawialny od 0,1 do 150 ms. Wysoka rozdzielczość jest utrzymywana przez długi czas nawet w wypadku zanieczyszczenia metalu na rurze.
Czujniki pierścieniowe

Konektor M12 · funkcja wyjścia no / nc · 3-przewodowy DC PNP

I7R201 - Czujnik pierścieniowy, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC PNP, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12
I7R203 - Czujnik pierścieniowy, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC PNP, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12
I7R205 - Czujnik pierścieniowy, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC PNP, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12
I7R207 - Czujnik pierścieniowy, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC PNP, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12
I7R209 - Czujnik pierścieniowy, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC PNP, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12
I7R211 - Czujnik pierścieniowy, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC PNP, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12
I7R213 - Czujnik pierścieniowy, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC PNP, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12
I7R215 - Czujnik pierścieniowy, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC PNP, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12

Konektor M12 · funkcja wyjścia no / nc · 3-przewodowy DC NPN

I7R202 - Czujnik pierścieniowy, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC NPN, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12
I7R204 - Czujnik pierścieniowy, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC NPN, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12
I7R206 - Czujnik pierścieniowy, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC NPN, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12
I7R208 - Czujnik pierścieniowy, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC NPN, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12
I7R210 - Czujnik pierścieniowy, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC NPN, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12
I7R212 - Czujnik pierścieniowy, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC NPN, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12
I7R214 - Czujnik pierścieniowy, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC NPN, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12
I7R216 - Czujnik pierścieniowy, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC NPN, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12
Czujniki rurowe

Konektor M8 · funkcja wyjścia no · 3-przewodowy DC PNP

I85000 - Schlauchsensor, DC PNP, Strefa działania ≤ 14 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M8
I85004 - Schlauchsensor, DC PNP, Strefa działania ≤ 20 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M8

Konektor M8 · funkcja wyjścia no · 3-przewodowy DC NPN

I85001 - Schlauchsensor, DC NPN, Strefa działania ≤ 14 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M8
I85005 - Schlauchsensor, DC NPN, Strefa działania ≤ 20 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M8

M12 wtyk 0.09 m · funkcja wyjścia no · 3-przewodowy DC PNP

I85002 - Schlauchsensor, DC PNP, Strefa działania ≤ 14 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PUR, z wtykiem męskim M12
I85006 - Schlauchsensor, DC PNP, Strefa działania ≤ 20 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PUR, z wtykiem męskim M12

M12 wtyk 0.09 m · funkcja wyjścia no · 3-przewodowy DC NPN

I85003 - Schlauchsensor, DC NPN, Strefa działania ≤ 14 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PUR, z wtykiem męskim M12
I85007 - Schlauchsensor, DC NPN, Strefa działania ≤ 20 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, kabel PUR, z wtykiem męskim M12

Bieżący biuletyn