Sygnalizator poziomu do stref aseptycznych z wyjściem komplementarnym

Sygnalizator poziomu do stref aseptycznych z wyjściem komplementarnym

Nowy sygnalizator poziomu niewrażliwy na pianę i osady

  • Ustawienia fabryczne dostosowane do medium, bez potrzeby nastawy
  • Wykonanie aseptyczne z niezawodnym uszczelnieniem
  • Obudowa ze stali kwasoodpornej z czytelną etykietą wykonaną laserową
  • Odporność na osady i pianę
  • Łatwy montaż niezależnie od położenia
Poziom pod kontrolą
Nowe czujniki poziomu serii LMT sygnalizują poziom w zbiornikach bądź chronią pompy przed suchobiegiem. Kompaktowe czoło czujnika pozwala na montaż nawet w małych rurach DN25.
Plug & Play
Ustawienia fabryczne dostępnych typów są dostosowane do różnych mediów, dzięki czemu nastawa jest zbędna nawet dla mediów lepkich (np. ketchup). Urządzenia dobiera się na podstawie listy obsługiwanych mediów.
Stal kwasoodporna
Czujnik wykonany z wysokiej jakości stali kwasoodpornej (316L / 1.4404) oraz materiału PEEK spełnia wymagania aplikacji aseptycznych. Trwała etykieta wykonana laserowo oraz wysoki stopień ochrony IP 68 / IP 69K pozwalają na mycie środkami czyszczącymi.

konektor M12 · funkcja wyjścia NO / NC komplementarna · 4-przewodowe DC PNP

LMT100 - Elektroniczny czujnik poziomu, woda, roztwory wodne, pozłacane styki, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia 0...60 °C, Konektor M12
LMT110 - Elektroniczny czujnik poziomu, oleje, tłuszcze, pozłacane styki, IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia 0...60 °C, Konektor M12

Bieżący biuletyn