Czujniki indukcyjne w całkowicie metalowej obudowie dla przemysłu spożywczego
Czyste i schludne
- Zwiększone strefy działania i współczynnik korekcji 1 dla stali konstrukcyjnej i stali kwasoodpornej
- Szeroki zakres temperatur 0...100 °C
- Odporność na szoki temperaturowe, nawet w wypadku częstych skoków temperatury
- Wysokie stopnie ochrony: IP 67 / IP 67 / IP 69 K; materiały obudowy do użytku w przemyśle spożywczym
- Odporne na mycie pod ciśnieniem oraz agresywne środki czyszczące
Zwiększona strefa działania
W niektórych aplikacjach dla większego bezpieczeństwa wymagane są czujniki niezabudowane o długich strefach działania.
Szczelność w strefach aseptycznych i wilgotnych
Czujniki używane w temperaturze do 100 °C często poddawane są operacjom czyszczenia, zmianom temperatur i cechują się wysoką odpornością na środki czyszczące.
Testy aplikacyjne
Szereg przeprowadzonych testów potwierdził możliwość stosowania czujników w przemyśle spożywczym:
- odporność na skoki temeratury zgodnie z EN 60068-2-14 Nc
- starzenie się w 1000 godzinnym teście zgodnym z EN 60068-2-14 Nb (zmiana temperatury)
- sprawdzenie szczelności w teście z kotłem parowym
Zastosowania
strefy aseptyczne i wilgotne w przemyśle spożywczym