Sprzężenie zwrotne dla zaworów ćwierćobrotowych z dopuszczeniem ATEX, kategoria 3G

Sprzężenie zwrotne dla zaworów ćwierćobrotowych z dopuszczeniem ATEX, kategoria 3G

Podwójny czujnik z interfejsem AS-i dla aplikacji w produkcji bioetanolu

  • Podwójny czujnik indukcyjny dla stref zagrożenia wybuchem gazu, strefa 2
  • Instalacja na zaworach wg VDI/VDE 3845
  • Podłączenie zaworu elektromagnetycznego zintegrowane z czujnikiem
  • Wskazywanie usterki peryferiów / błędów komunikacji wraz z monitorowaniem przerwania przewodu
  • Łatwe podłączanie i konfiguracja.
Zastosowanie w strefach zagrożenia wybuchem gazu
Podwójny czujnik indukcyjny spełnia wymagania dopuszczenia ATEX dla stref zagrożonych wybuchem gazu, strefa 2, kategoria 3G
Optymalna ochrona przed naprężeniami mechanicznymi
Metalowa obudowa zapewnia maksymalną ochronę czujnika i konektorów przed zewnętrznymi uszkodzeniami mechanicznymi. Odporność na udar była testowana przy 4 dżulach zgodnie z EN 60079-0 2006.
Dodatkowa diagnostyka
Zdarzenia takie jak zwarcie lub przerwanie przewodu mogą być sygnalizowane na wyjściu osobno za pomocą dwóch bitów danych w celu otrzymania wybranej informacji serwisowej.

AC326A - Podwójny czujnik do siłownika, 2 zintegrowane czujniki indukcyjne, Wersja 2.1 z trybem rozszerzonego adresowania, dopuszczenie ATEX, Grupa II, kategoria 3G, 2 wejścia / 1 wyjście, Strefa działania 4 mm, 2 zintegrowane czujniki indukcyjne, Wersja 2.1 z trybem rozszerzonego adresowania, dopuszczenie ATEX, Grupa II, kategoria 3G, IP 67, Temperatura otoczenia -10...50 °C, Konektor M12

Bieżący biuletyn