Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa bezpośrednio wykrywający metal

Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa bezpośrednio wykrywający metal

Detekcja bez tarczy magnetycznej lub kodowanego magnesu

  • Odpowiedni dla zagwarantowania bezpieczeństwa zarówno operatora, jak i maszyny.
  • Niezawodny monitoring położenia krańcowego na ruchomych częściach maszyny.
  • Czujniki można podłączyć do sterowników bezpieczeństwa PLC, sieci sterowniczych lub przekaźników.
  • Zwiększone bezpieczeństwo i czas działania maszyny.
  • Certyfikowany według IEC 62061 SILcl2, zgodny z IEC 61508 SIL2.
Wymagania stawiane czujnikom bezpieczeństwa
Niezawodne pozycjonowanie na obrotowym stole podziałowym i w obrabiarkach. Niezawodne wyzwalanie wolnego przesuwu lub wyłączanie w położeniach krańcowych pras, suwnic i siłowników. Niezawodne monitorowanie przestrzeni roboczej robotów. Czujnik bezpieczeństwa zwiększa bezpieczeństwo i czas działania Państwa instalacji i może być podłączany do urządzeń przetwarzających z odpowiednim dopuszczeniem. Koszty utrzymania zostają zredukowane, ponieważ czujnik pracuje nie zużywając się. Usterki takie jak uszkodzenie cewki są diagnozowane i czujnik przechodzi do zdefiniowanego stanu bezpiecznego. W przypadku zwarcia pomiędzy napięciem zasilania a wyjściem, czujnik bezpieczeństwa może wyłączyć pozostałe wyjścia na żądanie bezpieczeństwa.

GF711S - Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa, M12 x 1, Strefa dozwolona: 0,5...4 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12
GG711S - Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa, M18 x 1, Strefa dozwolona: 1...8 mm, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12
GG712S - Indukcyjny czujnik bezpieczeństwa, M18 x 1, Strefa dozwolona: 1...5 mm, montaż zabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...70 °C, Konektor M12

Bieżący biuletyn