Montaż z góry dla ekstremalnie krótkich cylindrów z rowkiem typu C

Montaż z góry dla ekstremalnie krótkich cylindrów z rowkiem typu C

Prawdziwa alternatywa dla czujników kontaktronowych

  • Samoblokujące mocowanie dla łatwego ustawiania i szybkiego montażu
  • Możliwość wsunięcia od góry do cylindra
  • Dostępne wersje z kablem łączeniowym i wtykiem M8
  • Zabezpieczone przed wyrwaniem z rowka
  • Odpowiedni dla typowych cylindrów z rowkiem typu C
Szybkie ustawianie i łatwy montaż
Dzięki niewielkim rozmiarom (15mm) czujniki te znakomicie nadają się do montażu w małych chwytakach. Można je w prosty sposób wsunąć od góry do rowka typu C. Dla łatwego pozycjonowania prawidłowego punktu przełączania czujnikiem można poruszać. Następnie dokręca się go śrubą kontrującą – to wszystko! Czujnik zostaje zablokowany w rowku co gwarantuje mechaniczną stabilność. Mocowanie kabla i śruby kontrującej na jednym końcu czujnika zapewnia doskonałą ochronę przed wyrwaniem.
Długa żywotność
Czujniki bezstykowe pracują praktycznie bez zużycia i osiągają o wiele dłuższą żywotność niż kontaktrony. Dzięki temu unika się na napraw i przestojów.

MK5300 - Czujnik położenia tłoka z celką GMR, Obudowa plastikowa dla cylindrów , montaż w rowku C, DC PNP, normalnie otwarty, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...85 °C, kabel PUR
MK5306 - Czujnik położenia tłoka z celką GMR, Obudowa plastikowa dla cylindrów , montaż w rowku C, DC NPN, normalnie otwarty, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...85 °C, kabel PUR
MK5301 - Czujnik położenia tłoka z celką GMR, Obudowa plastikowa dla cylindrów , montaż w rowku C, DC PNP, normalnie otwarty, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...85 °C, kabel PUR, z konektorem M8 (złącze zatrzaskowe)
MK5302 - Czujnik położenia tłoka z celką GMR, Obudowa plastikowa dla cylindrów , montaż w rowku C, DC PNP, normalnie otwarty, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...85 °C, kabel PUR, z konektorem M8, z nakrętka radełkowana
MK5307 - Czujnik położenia tłoka z celką GMR, Obudowa plastikowa dla cylindrów , montaż w rowku C, DC NPN, normalnie otwarty, montaż niezabudowany, IP 65 / IP 67, Temperatura otoczenia -25...85 °C, kabel PUR, z konektorem M8 (złącze zatrzaskowe)

Bieżący biuletyn