Klasyka w połączeniu z nowoczesnością: elektroniczny manometr

Klasyka w połączeniu z nowoczesnością: elektroniczny manometr

Duża oraz obracana tarcza dla niezawodnego odczytu

  • Elektronicznie tłumiona wskazówka dla optymalnej widoczności
  • Diody LED do sygnalizacji stanu przełączenia
  • Wyjście programowane za pomocą wyświetlacza LED i optycznych elementów dotykowych
  • Aseptyczna celka pomiarowa oraz całkowita dokładność (0,2 %)
  • Aseptoflex Vario - nowe przyłącze procesowe G1 z 4 rodzajami uszczelnień
Elektroniczne manometry serii PG
Dzięki dobrze widocznym wskazówkom manometry znajdują często zastosowanie w automatyce procesowej. Elektroniczne manometry serii PG łączą w sobie zalety dobrze widocznego wskaźnika analogowego oraz elektronicznego czujnika ciśnienia. W porównaniu do mechanicznych manometrów posiadają o wiele więcej możliwości.
Podstawą ich konstrukcji są sprawdzone czujniki serii PI, które wyposażono w analogowy wskaźnik. Z najważniejszych cech tych urządzeń warto wymienić programowalne wyjście przełączające, skalowalne wyjście analogowe, zabezpieczenie przed przeciążeniem, jak również zintegrowaną kompensację wpływu temperatury. Urządzenie posiada rozdzielczość równą 0,25 %. Wskaźnik jest niewidoczny, gdy urządzenie nie jest zasilane.
Czujnik ciśnienia z przyłączem procesowym G 1

Programowalne wyjście przełączające PNP/NPN + skalowalne wyjście a analogowe

PG2793 - Elektroniczny czujnik ciśnienia z wyświetlaczem analogowym, odpowiedni do wszystkich typowych procesów CIP i SIP, wyświetlacz wskazówkowy 0...350°, Rozdzielczość 0,25%, wskazówka niewidoczna, gdy urządzenie jest odłączone, DC PNP/NPN, Wyświetlacz analogowy, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeyczny, 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście analogowe, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -1...25 bar, Konektor M12
PG2794 - Elektroniczny czujnik ciśnienia z wyświetlaczem analogowym, odpowiedni do wszystkich typowych procesów CIP i SIP, wyświetlacz wskazówkowy 0...350°, Rozdzielczość 0,25%, wskazówka niewidoczna, gdy urządzenie jest odłączone, DC PNP/NPN, Wyświetlacz analogowy, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeyczny, 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście analogowe, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -1...10 bar, Konektor M12
PG2795 - Elektroniczny czujnik ciśnienia z wyświetlaczem analogowym, odpowiedni do wszystkich typowych procesów CIP i SIP, wyświetlacz wskazówkowy 0...350°, Rozdzielczość 0,25%, wskazówka niewidoczna, gdy urządzenie jest odłączone, DC PNP/NPN, Wyświetlacz analogowy, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeyczny, 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście analogowe, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -1...4 bar, Konektor M12
PG2796 - Elektroniczny czujnik ciśnienia z wyświetlaczem analogowym, odpowiedni do wszystkich typowych procesów CIP i SIP, wyświetlacz wskazówkowy 0...350°, Rozdzielczość 0,25%, wskazówka niewidoczna, gdy urządzenie jest odłączone, DC PNP/NPN, Wyświetlacz analogowy, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeyczny, 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście analogowe, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -0,12...2,5 bar, Konektor M12
PG2797 - Elektroniczny czujnik ciśnienia z wyświetlaczem analogowym, odpowiedni do wszystkich typowych procesów CIP i SIP, wyświetlacz wskazówkowy 0...350°, Rozdzielczość 0,25%, wskazówka niewidoczna, gdy urządzenie jest odłączone, DC PNP/NPN, Wyświetlacz analogowy, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeyczny, 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście analogowe, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -0,05...1 bar, Konektor M12
PG2798 - Elektroniczny czujnik ciśnienia z wyświetlaczem analogowym, odpowiedni do wszystkich typowych procesów CIP i SIP, wyświetlacz wskazówkowy 0...350°, Rozdzielczość 0,25%, wskazówka niewidoczna, gdy urządzenie jest odłączone, DC PNP/NPN, Wyświetlacz analogowy, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeyczny, 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście analogowe, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -0,01...0,25 bar, Konektor M12
PG2799 - Elektroniczny czujnik ciśnienia z wyświetlaczem analogowym, odpowiedni do wszystkich typowych procesów CIP i SIP, wyświetlacz wskazówkowy 0...350°, Rozdzielczość 0,25%, wskazówka niewidoczna, gdy urządzenie jest odłączone, DC PNP/NPN, Wyświetlacz analogowy, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeyczny, 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście analogowe, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -1...1 bar, Konektor M12
PG2789 - Elektroniczny czujnik ciśnienia z wyświetlaczem analogowym, odpowiedni do wszystkich typowych procesów CIP i SIP, wyświetlacz wskazówkowy 0...350°, Rozdzielczość 0,25%, wskazówka niewidoczna, gdy urządzenie jest odłączone, DC PNP/NPN, Wyświetlacz analogowy, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeyczny, 2 wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, OUT2 = wyjście analogowe, IP 67 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, Zakres pomiarowy: -0,01...0,1 bar, Konektor M12

Akcesoria

E33201 - przyłącze Aseptoflex Vario, Zacisk, 1-1,5", ISO 2852, do urządzeń z adapterem Aseptoflex Vario, Uszczelnienie pierścieniem uszczelniającym
E33701 - przyłącze Aseptoflex Vario, Zacisk, 1-1,5", ISO 2852, do urządzeń z adapterem Aseptoflex Vario, Uszczelnienie metal na metal
E33202 - przyłącze Aseptoflex Vario, Zacisk, 2", ISO 2852, do urządzeń z adapterem Aseptoflex Vario, Uszczelnienie pierścieniem uszczelniającym
E33702 - przyłącze Aseptoflex Vario, Zacisk, 2", ISO 2852, do urządzeń z adapterem Aseptoflex Vario, Uszczelnienie metal na metal
E33212 - przyłącze Aseptoflex Vario, Przyłącze procesowe dla rurociągów mlecznych, DN40 (1,5"), DIN 11851, do urządzeń z adapterem Aseptoflex Vario, Uszczelnienie pierścieniem uszczelniającym
E33712 - przyłącze Aseptoflex Vario, Przyłącze procesowe dla rurociągów mlecznych, DN40 (1,5"), DIN 11851, do urządzeń z adapterem Aseptoflex Vario, Uszczelnienie metal na metal
E30122 - Adapter do wspawania, do urządzeń z adapterem Aseptoflex Vario, Uszczelnienie pierścieniem uszczelniającym
E30123 - O-Ring
E30124 - Pierścień uszczelniający

Kable z konektorami

EVT004 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...100 °C, 5 m kabel PVC
EVT005 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...100 °C, 10 m kabel PVC