Elektroniczny manometr PG z nowym przyłączem procesowym
Teraz dostępny z przyłączem procesowym G
- Optymalny odczyt dzięki tarczy ze wskazówką i bargrafem
- Diody LED do sygnalizacji stanu przełączenia
- Opcjonalne śledzenie zmian ciśnienia na bargrafie
- Wyjście programowane za pomocą wyświetlacza LED i optycznych elementów dotykowych
- Aseptyczna celka pomiarowa oraz wysoka całkowita dokładność (0,2 %)
Uniwersalne przyłącze procesowe
Oprócz elektronicznych manometrów z przyłączem Aseptoflex Vario do aplikacji aseptycznych oraz z przyłączem G 1/2 do aplikacji hydraulicznych, dostępne są teraz urządzenia z przyłączem gwintowanym G1. Stosując dostępne adaptery procesowe możliwy jest płaski montaż celki pomiarowej bez strefy martwej. Dzięki temu przyłącze G1 może być również stosowane w aplikacjach aseptycznych. W już istniejących instalacjach wymiana urządzenia jest jeszcze łatwiejsza. Pozostałe dane techniczne jak również charakterystyka celki pomiarowej są identyczne jak dane manometru PG27 z gwintem Aseptoflex Vario.
Manometr elektroniczny z przyłączem procesowwym G 1 · funkcja wyjścia PNP / NPN + programowalne wyjście analogowe
Informacje o innych wersjach można znaleźć na:
Klasyka w połączeniu z nowoczesnością: elektroniczny manometr