ecolink M8 – do stref aseptycznych i wilgotnych

ecolink M8 – do stref aseptycznych i wilgotnych

M12 ecolink- niezawodne połączenie dla wymagających aplikacji

  • Innowacyjny pierścień uszczelniający zapewniający najwyższe IP
  • Optymalne uszczelnienie bez zastosowania narzędzi
  • Połączenie spełnia wymagania normy EN 61076 dla konektora M8
  • Wykonanie z wysokiej jakości materiałów
  • Dopuszczenia UL/CSA w przygotowaniu
ecolink M8 dla wymagających aplikacji
Większość zaplikacji wymaga dedykowanych rozwiązań. Tylko materiały najwyższej jakości, sprawdzony proces produkcyjny i bezbłędny montaż tworzą wyjątkowy produkt. Innowacyjny pierścień uszczelniający pozwala na optymalne uszczelnienie połączenia z zachowaniem najwyższych IP. Dodatkowe narzędzia nie są potrzebne przy montażu i demontażu. W celu zapobiegania odkręceniu na skutek wibracji zastosowano specjalny, asymetryczny element, który zapewnia optymalne uszczelnienie w trudnych warunkach. Materiały są dostosowane do aplikacji oraz sprawdzone w procesie produkcji spełniają wymagania jakościowe.
Zastosowania:
Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym.

EVT122 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 2 m kabel PVC
EVT123 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 5 m kabel PVC
EVT124 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 10 m kabel PVC
EVT125 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 25 m kabel PVC
EVT130 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, z LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 2 m kabel PVC
EVT131 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, z LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 5 m kabel PVC
EVT132 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, z LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 10 m kabel PVC
EVT133 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, z LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 25 m kabel PVC
EVT142 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 0,3 m kabel PVC
EVT143 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 0,6 m kabel PVC
EVT144 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 1 m kabel PVC
EVT145 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 2 m kabel PVC
EVT154 - Kabel łączeniowy, prosty / kątowy, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, z LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 0,3 m kabel PVC
EVT155 - Kabel łączeniowy, prosty / kątowy, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, z LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 0,6 m kabel PVC
EVT156 - Kabel łączeniowy, prosty / kątowy, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, z LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 1 m kabel PVC
EVT157 - Kabel łączeniowy, prosty / kątowy, bezsilikonowy, pozłacane styki, –, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, z LED, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...80 °C, 2 m kabel PVC



Bieżący biuletyn