ecolink M8 - niezawodne konektory w trudnych aplikacjach

ecolink M8 - niezawodne konektory w trudnych aplikacjach

Od systemów automatyki po przemysł obrabiarkowy

  • Połączenie spełnia wymagania standardu M8 (EN 61076)
  • Optymalne uszczelnienie bez zastosowania narzędzi
  • Mechaniczne zabezpieczenie chroni O-ring przed zniszczeniem
  • Nakrętka zabezpieczona przed odkręceniem dzięki mechanizmowi blokującemu
  • Diody sygnalizacyjne LED widoczne również przy intensywnym oświetleniu zewnętrznym
ecolink M12 dla wymagających aplikacji
Większość aplikacji wymaga specjalnych rozwiązań. Tylko zastosowanie wysokiej jakości materiałów, odpowiedni system zachowania jakości oraz bezbłędny montaż mogą zapewnić niezawodne połączenie. Mechaniczne zabezpieczenie chroni O-ring przed nadmiernym dokręceniem. Montaż konektora możliwy jest bez specjalnych narzędzi. Piłokształtny mechanizm blokujący zabezpiecza konektor przed odkręceniem na skutek drgań oraz gwarantuje optymalne i długotrwałe uszczelnienie. Zastosowanie odpowiednich materiałów oraz intensywny nadzór procesu produkcji są gwarancją najwyższej jakości.

ecolink –nowy wymiar w technice łączeniowej.

Zastosowania:
Automatyka, przemysł narzędziowy, maszynowy, hydraulika.
EVC260 - Kabel łączeniowy, prosty / kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 0,3 m kabel PUR
EVC261 - Kabel łączeniowy, prosty / kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 0,6 m kabel PUR
EVC262 - Kabel łączeniowy, prosty / kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 1 m kabel PUR
EVC263 - Kabel łączeniowy, prosty / kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC264 - Kabel łączeniowy, prosty / kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR
EVC265 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 0,3 m kabel PUR
EVC266 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 0,6 m kabel PUR
EVC267 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 1 m kabel PUR
EVC268 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC269 - Kabel łączeniowy, wtyk prosty / wtyk prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, pozłacane styki, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR



Bieżący biuletyn