Kalibracja czujników temperatury zgodna z ISO i DKD
Laboratorium kalibracyjne firmy ifm electronic posiada akredytację DIN EN ISO/IEC 17025.
- Raport z kalibracji może zawierać 3, 5 oraz n punktów pomiarowych.
- Zakres pomiarowy od -20 do 150 °C.
- Dostępna dla wszystkich czujników temperautury.
- Kalibracja czujników temperatury z wyjściem prądowym lub napięciowym, rezystorem termometrycznym (Pt100, Pt1000) oraz wyświetlaczem.
Oznacza to, że wzrastają wymagania dotyczące certyfikacji wyrobów; dane zawarte w kartach katalogowych nie są już wystarczające i niezbędna jest ich systematyczna weryfikacja. Firma ifm electronic poza wieloletnim doświadczeniem produkcyjnym i technicznym, oferuje usługę kalibracji czujników temperatury zgodną z normami DKD i ISO.
Usługa ta obejmuje zarówno kalibrację nowo-zakupionych czujników jak i kalibrację okresową urządzeń.
- Ogólna zasada procesu kalibracji Dokonywany jest pomiar porównawczy w wannie z cieczą o ustalonej temperaturze.
- Zgodność z Deutscher Kalibrierdienst (DKD) Zgodnie z normą DKD-R 5-1 dotyczącą "Kalibracji termometrów rezystancyjnych", proces kalibracji wykonywany jest w akredytowanym laboratorium ifm electronic w oparciu o pomiar porównawczy.
- Systemy pomiarowe zgodne z DKD / ISO Są dostosowane do standardów międzynarodowych Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB), a także do standardów krajowych.