Osłona termiczna i mechaniczna do dalmierzy laserowych serii O1D
Osłona termiczna dla dalmierzy O1D
- Do zastosowania w temperaturach otoczenia do 180 °C
- Obudowa metalowa ze zintegrowanym obiegiem chłodzącym
- Możliwość chłodzenia powietrzem lub wodą
- Standartowe przyłącze 3/8"
Gdy zrobi się naprawdę gorąco!
W przypadku występowania temperatur otoczenia do 180 °C, elementy elektroniki powinny być chronione przed przegrzaniem. Dzięki zastosowaniu osłony termicznej, dalmierze laserowe O1D wykorzystujące technologię PMD mogą być wykorzystywane również w aplikacjach o podwyższonych temperaturach.
Osłona termiczna lub mechaniczna
Po podłączeniu do obiegu chłodzącego przez standartowe przyłącze 3/8", temperatura we wnętrzu osłony termicznej może zostać zredukowana do temperatury bezpiecznej dla elementów elektronicznych. Jeżeli zrezygnuje się z wkorzystania obiegu chłodzącego można wykorzystać osłonę jako zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zastosowania
Przemysł stalowy / szklarski
Osłona termiczna i mechaniczna do dalmierzy laserowych O1D
![]() | E21248 - Cooling Box, aktiv gekühltes Schutzgehäuse für Bauform O1D, Temperatura otoczenia 60...180 °C |