Kompaktowe czujniki ultradźwiękowe

Kompaktowe czujniki ultradźwiękowe

Detekcja obiektów o trudnych powierzchniach i z dużej odległości

  • Odporna obudowa z wysokiej jakości stali nierdzewnej dla wymagających aplikacji
  • Zasięg działania do 1,2m - czujniki w obudowie M18-cube i 2,2m w obudowie cylindrycznej M18
  • Wibrujący transduktor redukuje zaleganie pyłów
  • Czujnik typu odbicie-od-reflektora do wykrywania obiektów niezależnie od orientacji
  • Proste ustawianie za pomocą przycisku teach lub przewodu
Alternatywa dla trudnych powierzchni
Czujniki ultradźwiękowe wysyłają i odbierają fale dźwiękowe w paśmie ultradźwięków. Wykrywane obiekty odbijają fale dźwiękowe i na podstawie czasu przelotu fali określana jest informacja o odległości. W przeciwieństwie do czujników optycznych kolor, przeźroczystość czy silnie odblaskowa powierzchnia nie mają wpływu na odczyt. Dla przykładu: można powtarzalnie i pewnie wykrywać plastikowe przeźroczyste pojemniki w przemyśle spożywczym lub folię bąbelkową w technologi pakowania.
Wysoka wydajność
Czujniki ultradźwiękowe produkcji ifm w obudowie M18 posiadają bardzo małą strefę martwą i duży zasięg wykrywania najczęściej spotykany w czujnikach o dużo większej obudowie. Mogą również stabilnie pracować w środowisku silnie zanieczyszczonym, w aplikacjach, gdzie czujniki optyczne napotykają na granicę swoich możliwości.

Czujnik dyfuzyjny · 3-przewodowy DC


UGT500 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: normalnie otwarty/zamknięty programowalny, Strefa działania 300 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT521 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC NPN • Wyjście: normalnie otwarty/zamknięty programowalny, Strefa działania 300 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT522 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC NPN • Wyjście: normalnie otwarty/zamknięty programowalny, Strefa działania 800 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT523 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC NPN • Wyjście: normalnie otwarty/zamknięty programowalny, Strefa działania 1200 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT503 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: normalnie otwarty/zamknięty programowalny, Strefa działania 800 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT506 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: normalnie otwarty/zamknięty programowalny, Strefa działania 1200 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT501 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC analogowe • Wyjście: 1x analogowe 4...20 mA, Strefa działania 300 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT504 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC analogowe • Wyjście: 1x analogowe 4...20 mA, Strefa działania 800 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT507 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC analogowe • Wyjście: 1x analogowe 4...20 mA, Strefa działania 1200 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT502 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC analogowe • Wyjście: 0...10 V analogowe, Strefa działania 300 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT505 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC analogowe • Wyjście: 0...10 V analogowe, Strefa działania 800 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT508 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC analogowe • Wyjście: 0...10 V analogowe, Strefa działania 1200 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12

Czujnik dyfuzyjny · 4-przewodowy DC


UGT580 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: 1 x moralnie otwarty/zamknięty programowalne + 1 x wyjście prądowe, Strefa działania 300 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT582 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: 1 x moralnie otwarty/zamknięty programowalne + 1 x wyjście prądowe, Strefa działania 800 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT584 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: 1 x moralnie otwarty/zamknięty programowalne + 1 x wyjście prądowe, Strefa działania 1200 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT581 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: 1 x normalnie otware/zamknięte programowalne + 1 x anlogowe 0..10V, Strefa działania 300 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT583 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: 1 x normalnie otware/zamknięte programowalne + 1 x anlogowe 0..10V, Strefa działania 800 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT585 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: 1 x normalnie otware/zamknięte programowalne + 1 x anlogowe 0..10V, Strefa działania 1200 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT586 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, funkcja uczenia, DC NPN • Wyjście: 1 x moralnie otwarty/zamknięty programowalne + 1 x wyjście prądowe, Strefa działania 300 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT588 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, funkcja uczenia, DC NPN • Wyjście: 1 x moralnie otwarty/zamknięty programowalne + 1 x wyjście prądowe, Strefa działania 800 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT590 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, funkcja uczenia, DC NPN • Wyjście: 1 x moralnie otwarty/zamknięty programowalne + 1 x wyjście prądowe, Strefa działania 1200 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT587 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, funkcja uczenia, DC NPN • Wyjście: 1 x normalnie otware/zamknięte programowalne + 1 x anlogowe 0..10V, Strefa działania 300 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT589 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, funkcja uczenia, DC NPN • Wyjście: 1 x normalnie otware/zamknięte programowalne + 1 x anlogowe 0..10V, Strefa działania 800 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT591 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, funkcja uczenia, DC NPN • Wyjście: 1 x normalnie otware/zamknięte programowalne + 1 x anlogowe 0..10V, Strefa działania 1200 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12

Czujnik dyfuzyjny · 5-przewodowy DC


UGT509 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: 2 x NO / NC, Strefa działania 1600 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT512 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: 2 x NO / NC, Strefa działania 2200 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT510 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: 1 x moralnie otwarty/zamknięty programowalne + 1 x wyjście prądowe, Strefa działania 1600 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT513 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: 1 x moralnie otwarty/zamknięty programowalne + 1 x wyjście prądowe, Strefa działania 2200 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT511 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: 1 x normalnie otware/zamknięte programowalne + 1 x anlogowe 0..10V, Strefa działania 1600 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT514 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: 1 x normalnie otware/zamknięte programowalne + 1 x anlogowe 0..10V, Strefa działania 2200 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12

Czujnik dyfuzyjny · 5-przewodowy DC


UGT515 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC NPN • Wyjście: 2 x NO / NC, Strefa działania 1600 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT516 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC NPN • Wyjście: 1 x moralnie otwarty/zamknięty programowalne + 1 x wyjście prądowe, Strefa działania 1600 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT517 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC NPN • Wyjście: 1 x normalnie otware/zamknięte programowalne + 1 x anlogowe 0..10V, Strefa działania 1600 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT518 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC NPN • Wyjście: 2 x NO / NC, Strefa działania 2200 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT519 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC NPN • Wyjście: 1 x moralnie otwarty/zamknięty programowalne + 1 x wyjście prądowe, Strefa działania 2200 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGT520 - Ultradźwiękowy czujnik dyfuzyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC NPN • Wyjście: 1 x normalnie otware/zamknięte programowalne + 1 x anlogowe 0..10V, Strefa działania 2200 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12

Czujnik typu odbicie-od-reflektora · 4-przewodowy DC


UGR500 - Ultradźwiękowy czujnik retro-refleksyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: normalnie otwarty/zamknięty programowalny, Strefa działania 1600 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGR501 - Ultradźwiękowy czujnik retro-refleksyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC PNP • Wyjście: normalnie otwarty/zamknięty programowalny, Strefa działania 2200 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGR502 - Ultradźwiękowy czujnik retro-refleksyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC NPN • Wyjście: normalnie otwarty/zamknięty programowalny, Strefa działania 1600 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12
UGR503 - Ultradźwiękowy czujnik retro-refleksyjny, M18 x 1, funkcja uczenia, DC NPN • Wyjście: normalnie otwarty/zamknięty programowalny, Strefa działania 2200 mm, IP 67, Temperatura otoczenia -20...70 °C, Konektor M12

Akcesoria


E20720 - Komplet montażowy, Zacisk montażowy, Ø 18,5 mm
E21206 - Komplet montażowy, Zacisk montażowy, Ø 18,5 mm
E20721 - Komplet montażowy, Zacisk montażowy, Ø 18,5 mm

E21207 - Komplet montażowy, Zacisk montażowy, Ø 18,5 mm
E20938 - Pręt montażowy, Ø 12 / M10, Długość 130 mm
E20940 - Pręt montażowy, Ø 12 / M10, Długość 200 mm
E20951 - Kostka, M10

Technika łączeniowa


EVT064 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, Pozłacane styki, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...100 °C, 2 m kabel PVC
EVT001 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, Pozłacane styki, Do stref aseptycznych i wilgotnych w przemyśle spożywczym, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...100 °C, 5 m kabel PVC
EVC001 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC002 - Wtyk żeński, prosty, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR
EVC004 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 2 m kabel PUR
EVC005 - Wtyk żeński, kątowy, bezsilikonowy, nie zawiera halogenu, Pozłacane styki, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura otoczenia -25...90 °C, 5 m kabel PUR

Bieżący biuletyn