Kompaktowy dalmierz laserowy o zasięgu 75m
Dalmierz o dużym zasięgu wykonany w technologii PMD
- Możliwość używania przy natężeniu oświetlenia zewnętrz do 100 000 lux
- 2 wyjścia przełączające, jedno konfigurowalne jako wyjście analogowe
- Doskonały stosunek cena / wydajność
- Skalowalny zakres pomiarowy
- Szeroka gama akcesoriów, np. montażowe i wspomagające precyzyjne ustawienie czujnika
Technologia PMD
(zdobywca nagrody Hermes Award 2005)
Dzięki innowacyjnej technologii dalmierz laserowy PMD (Photonic Mixer Device) O1D106 posiada możliwości zbliżone do złożonego systemu pomiarowego za cenę standardowego czujnika optycznego.
(zdobywca nagrody Hermes Award 2005)
Kompaktowy dalmierz o zasięgu 75m
Z odbłyśnikami dostępnymi jako opcja można mierzyć odległości od 1 m do 75m. Szerokie możliwości zastosowań: dalmierz może być używany na przykład do monitorowania pozycji dźwigów.
Szeroka gama akcesoriów
Wśród dostępnych akcesoriów znajdują się duże odbłyśniki pryzmatyczne, jak i akcesoria montażowe, czy też element do precyzyjnego ustawienia dalmierza.
![]() | O1D106 - Dalmierz laserowy, Widzialne światło laserowe, klasa ochrony 2, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, IP 67, Temperatura otoczenia: -10...60 °C, Zasięg: 1...75 m, Konektor M12 |