Kompaktowy czujnik ciśnienia z wyjściem analogowym

Kompaktowy czujnik ciśnienia z wyjściem analogowym

Do wydajnego sterowania sprężonym powietrzem i monitorowania filtrów

  • Jedno wyjście analogowe i programowalne wyjście przełączające
  • Do pomiaru ciśnienia różnicowego i względnego
  • Dwukolorowy wyświetlacz LED pozwalający na natychmiastową detekcję stanu
  • Krzemowa celka pomiarowa odporna na zawilgocenie
  • Zakres pomiarowy -1...1 bar i -1...10 bar
Monitorowanie filtrów, instalacji sprężonego powietrza oraz oszczędność energii
Ciśnienie względne lub różnicowe - ulepszona seria czujników ciśnienia PQ potrafi zmierzyć obydwie te wartości Idealny do wykorzystania w obsłudze bazującej na stanie technicznym, np.: czas wymiany filtra, wykrywanie wycieków na podstawie spadku ciśnienia.
Odporny na zawilgocenie i precyzyjny
Powlekana krzemowa celka pomiarowa gwarantuje wysoką odporność na przeciążenie i dokładność na poziomie ± 0.5 %. Specjalna powłoka chroni celkę pomiarową przed wilgocią zawartą w powietrzu i skraplaniem.
Parametryzacja
Nastawy parametrów można dokonać za pomocą dwóch przycisków lub poprzez interfejs IO-Link. Kompaktowe czujniki oferują wyjście analogowe i przełączające, obydwa z nich są konfigurowalne

Konektor M8 · funkcja wyjścia

PQ3809 - Elektroniczny czujnik ciśnienia, Funkcje programowalne, DC PNP, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, Interfejs IO-Link, 2 Wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, IO-Link, OUT2 = wyjścia analogowe, IP 65, Temperatura otoczenia 0...70 °C, Zakres pomiarowy: -1...1 bar, Konektor M8
PQ3834 - Elektroniczny czujnik ciśnienia, Funkcje programowalne, DC PNP, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny, Interfejs IO-Link, 2 Wyjścia, OUT1 = wyjście przełączające, IO-Link, OUT2 = wyjścia analogowe, IP 65, Temperatura otoczenia 0...70 °C, Zakres pomiarowy: -1...10 bar, Konektor M8

Bieżący biuletyn