Kompaktowy czujnik koloru O5 o wysokiej rozdzielczości w atrakcyjnej cenie
Pokażcie swoje kolory! Znajdźcie okazje.
- Czujnik umożliwia rozpoznawanie, sortowanie i sprawdzanie obiektów bazując na ich kolorze
- Łatwa instalacja dzięki wbudowanej funkcji "teach"
- Dostępnych jest 5 stopni tolerancji
- Wysoka częstotliwość przełączania 2,000 Hz
- Szeroki wybór akcesoriów montażowych z popularnej serii O5
Kolor robi różnicę
W procesach przemysłowych o dużym stopniu zautomatyzowania, kolor jest często kryterium pozwalającym na rozpoznawanie, sortowanie bądź sprawdzenie różnych obiektów i produktów. Dzięki elektronicznym czujnikom koloru możliwe jest precyzyjne rozpoznawanie produktów, jak również opakowań, naklejek bądź nadruków.
Łatwa instalacja
Wystarczy naciśnięcie jednego przycisku, aby ustawić wykrywany kolor. Dzięki dziewięciu wybieralnym zakresom tolerancji, możliwe jest wykrycie nawet najmniejszych różnic w odcieniach, kontrastując tło lub inne obiekty. Człon wyjściowy automatycznie ustawia wyjście przełączające czujnika na pracę PNP bądź NPN.
Zastosowania:
Wykrywanie znaków kolorowych lub zadania sortujące w przemyśle pakowniczym, papierniczym bądź drukarskim.
Czujnik koloru, zakres 15 ... 19 mm
![]() | O5C500 - Czujnik koloru, Dyfuzyjna i odbiciowa detekcja koloru, Farbauflösung einstellbar, Automatyczna detekcja PNP/NPN, funkcja uczenia, IP 67, Temperatura otoczenia -25...60 °C, Konektor M12 |