Bramki AS-i dla różnych sieci przemysłowych
Bramki z masterem AS-i o profilu M4
- Obsługują wszystkie slave'y zgodne ze specyfikacją AS-i od 1.0 do 3.0
- Rozszerzona diagnostyka na wyświetlaczu i poprzez sieć
- Elastyczna obsługa wartości analogowych
- Dla różnych sieci polowych: Profibus DP V1, CANopen, DeviceNet, Ethernet / IP, Modbus TCP
Wprowadzenie
W świecie automatyzacji "controller e" to nazwa produktów dla masterów AS-i ze zintegrowanym interfejsem polowym i możliwościami sterownika PLC. Opisane bramki obsługują wszystkie popularne sieci polowe.
Dzięki tym masterom AS-i możliwości AS-i 3.0 mogą zostać w pełni wykorzystane.
Łatwy dostęp do danych AS-i poprzez sieć, zintegrowany sterownik PLC oraz zintegrowany wyświetlacz graficzny. Łatwo konfiguracja i dostęp do funkcji diagnostycznych.