Moduł polowy AS-i Safety at Work
Bezpieczna detekcja sygnałów za pomocą 2 wejść OSSD
- Podłączenie urządzeń za pomocą wtyków M12 lub zacisków klatkowych
- Moduł ze znormalizowanym interfejsem EMS dla AS-i oraz napięcia 24 V
- Certyfikowany według EN 954-1, kategoria 4 oraz IEC 61508, SIL 3
- Do podłączenia elektroczułych urządzeń ochronnych (ESPE - electro-sensitive protective equipment) typu 4 według EN 61496-1
Bezpieczeństwo najwyższej kategorii
Nowy uniwersalny moduł Safety at Work umożliwia podłączenie elektroczułych urządzeń ochronnych (ESPE) do AS-interface. Przetwarzanie do protokołu Safety at Work za pomocą jednego z 4 dostępnych monitorów bezpieczeństwa AS-i. Transmisja danych dotyczących bezpieczeństwa poprzez sieć AS-i została dopuszczona przez TÜV oraz BIA. Odpowiedni do transmisji sygnałów o 4 najwyższej kategorii zatrzymania EN 954-1.
Diody LED na przednim panelu wskazują stany przełączania wejść i wyjść, obecność napięcia zasilania i w razie wystąpienia sygnalizują usterkę modułu.
Moduł bezpieczny z serii modułów uniwersalnych posiada dwa wejścia bezpieczeństwa OSSD. Możliwość podłączenia wyjścia dwukanałowego elektroczułego urządzenia ochronnego (ESPE) zgodnego z EN 61496-1. Dwa wyjścia urządzeń ochronnych muszą być monitorowane pod kątem wystąpienia zwarć skrośnych.